Bezpečnostní požadavky a integrace transportních systémů bez řidiče

Stanovení cíle

Používání transportních vozidel a systémů (FTS/AGV) bez řidiče a autonomních mobilních robotických vozidel (AMR) nabývá stále většího významu. Důvodem je zejména to, že jsou nyní samostatnější, flexibilnější a nezávislejší na pevné infrastruktuře, v rámci které jsou používány.
Školení nabízí rozsáhlý přehled o správném provozu transportních systémů, příp. transportních vozidel bez řidiče na pracovišti. Získáte potřebné informace o důležitých požadavcích na bezpečnost AGV.
Navíc Vám v rámci našeho školení nabídneme podrobný přehled funkcí transportních systémů bez řidiče (FTS), transportních vozidel bez řidiče (FTF) a autonomních mobilních robotů (AMR) a seznámíme Vás riziky, který vyplývají z integrace jednoho či více FTF nebo AMR do stávajícího systému. Příčinou odlišnosti rizik těchto systémů od konvenčních je zejména jejich mobilita. Během školení Vás proto seznámíme s typickými opatřeními pro omezení rizik a s používáním různých strategií pro zajištění bezpečnosti.

Ikona pro úroveň pokročilých

Obsah

Právní rámcové podmínky

  • Úvod do základních pojmů/definic a právních rámcových podmínek, norem a bezpečnostních aspektů relevantních pro transportní vozidla bez řidiče
  • Zákony a normy speciálně určené pro transportní vozidla bez řidiče:
    • ISO 3691-4 a EN 1175
    • Korelace mezi normami
  • Snížení rizik
  • Role a odpovědosti výrobců, integrátorů a provozovatelů robotů

Transportní vozidlo bez řidiče (FTF/AGV)

  • Významná rizika vyvolávaná transportními vozidly bez řidiče vč. příslušných požadavků vyplývajících ze specifických norem:
    • Řádné používání transportních vozidel bez řidiče k určenému účelu
    • Navigace a zabraňování kolizím
    • Hnací systém
    • Části řídícího systému relevantní pro bezpečnost
    • Elektrická bezpečnost
    • Další rizika
  • Zabezpečení pohybu a manipulace s břemeny u transportních vozidel bez řidiče:
    • Bezpečnostní opatření pro snížení rizik a předpoklady pro zabezpečení
    • Používání a funkce laserových skenerů a dalších přístrojů pro detekci osob/překážek
    • Požadavky na ověřování

Spojování transportních systémů bez řidiče (FTS)

  • Bezpečnostní požadavky při používání transportního systému bez řidiče podle ISO 3691-4
  • Posuzování rizik pro transportní systémy bez řidiče při jejich používání
  • Dělení pracoviště na zóny (provozní oblast, nebezpečná provozní oblast, omezená oblast a uzavřená oblast)
  • Ochrana osob před nebezpečním vyvolaným transportním systémem bez řidiče
  • Řízení zbytkových rizik u transportních systémů bez řidiče
  • Integrace a instalace transportních systémů bez řidiče
  • Používání a údržba transportních systémů bez řidiče
  • Praktické příklady pro bezpečnostní požadavky na systémy

Cílové skupiny

Toto školení je zaměřeno zejména na výrobce FTF (AGV), integrátory a uživatele se zvláštní odpovědnosti při používání FTF. Kromě toho je kurz určen speciálně osobám, jejichž každodenní náplní práce je odpovědnost za bezpečnost nových i již používaných transportních systémů bez řidiče, např.:

  • Inženýři v oboru technologie zařízení
  • Osoby odpovědné za ochranu zdraví a bezpečnost
  • Projektanti
  • Pracovníci údržby
  • Techničtí vedoucí

Vaše výhody

  • Získání znalostí pro správné používání a implementaci příslušných norem a směrnic a seznámení s osvědčenými technickými postupy pro integraci transportních systémů bez řidiče v průmyslovém prostředí
  • Řízení rizik, která vznikají při instalaci a používání transportních vozidel bez řidiče ve výrobní hale
  • Využijte konkurenčních výhod, které nabízí používání transportních systémů bez řidiče tím, že budete aplikovat správné bezpečnostní technologie
  • Proveďte posouzení a vyhodnocení Vašich současných zařízení ve vztah k transportním systémům bez řidiče
Bezpečnostní požadavky a integrace transportních systémů bez řidiče
Mezinárodní školení online
Délka školení
2 lekce = 8 hodin
Čas
09:00 – 13:00 CET
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
Na dotaz
Datum/dostupnost
Od 04.11.2026 Registrovat se
Mezinárodní školení online
Délka školení
2 lekce = 8 hodin
Čas
11.00 – 15.00 EST
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
Na dotaz
Datum/dostupnost
Od 30.09.2026 Registrovat se
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Školení

Telefon: +420 222 135 353
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135 353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole