Všechny informace o novinkách a o tom, co je třeba vědět
5. 5. 2021
Všechny mezinárodní normy pro transportní systémy bez řidiče (AGV/FTS), autonomní mobilní roboty (AMR) a automatizované funkce prostředků pro dopravu v závodech
Zveřejnění nové ISO 3601-4 v roce 2020 bylo reakcí na prudký vývoj nových technologií v oblasti automatizovaných vozidel. Norma se již dlouho očekávala, protože její předchůdce (EN 1515: 1997) vyšla již před 23 lety. Nyní ji lze považovat za první mezinárodní standard pro transportní systémy bez řidiče (AGV/FTS). Norma AGV/FTS byla v Evropě rozšířena zavedením EN 1175: 2020, která se vztahuje na určité elektrické aspekty a automatizované funkce transportních systémů bez řidiče i obsluhovaných transportních prostředků v závodech. Obě normy čeká ještě harmonizace podle příslušných evropských směrnic.
V USA byly před nedávnem aktualizovány dvě normy: ANSI / ITSF B56.5: 2019 (na téma transportních systémů bez řidiče) a ANSI / RIA R15.08-1: 2020 (na téma autonomních mobilních robotů).
Nová norma ISO 3691-4 rozšiřuje požadavky na bezpečnostní funkce pro transportní systémy bez řidiče a validaci automatizovaných funkcí vozidel. Přebírá metodiku designu z EN ISO 13849 a předepisuje potřebnou úroveň PL pro různé funkce monitorování vozidel, provozní režimy a ovládání brzd.
Zajímavé je, že norma neplatí pouze pro výrobce transportních systémů bez řidiče, ale klade požadavky i na jejich provozovatele. Hlavním cílem je nutné správného přiřazení transportních systémů bez řidiče do prostředí konečné instalace. Klasifikace prostředí musí být v souladu se zbytkovým rizikem aplikace.
Mějte stálý přehled – Pilz nabízí služby a školení na všechna témata norem pro transportní systémy bez řidiče!
Kontaktujte naše specialisty a zjistěte si vše o našich službách.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]