Tlačítko nouzového zastavení PITestop

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Stroje a zařízení musí být podle směrnice o strojích vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby bylo v kritickém případě možné odvrátit nebezpečí nebo mu zabránit. V nebezpečné situaci proto použijte pro zastavení zařízení tlačítko nouzového zastavení PITestop. Tlačítka PITestop se používají na celém světě a splňují všechny mezinárodní relevantní normy a předpisy - např. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 a EN ISO 13850.

Díky různým variantám tak můžete zajistit vhodné nouzové zastavení strojů a zařízení v jakémkoli prostředí: osvětlená tlačítka, varianty s klíčem nebo ochrannou manžetou až do stupně krytí IP67. Tlačítka nouzového zastavení se dodávají v provedení pro integrované nebo vnější osazení.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

PITestop active – nositel ceny Automation Award

Automation Award

Cena automation Award se propůjčuje při příležitosti veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. V sektoru „Standardní komponenty & senzorika“ nominovala v roce 2016 porota PITestop active mezi 5 špičkových produktů. Podle hodnocení odborníků, kteří veletrh navštívili, se tlačítko PITestop umístilo na 2. místě!

Bezpečnost za jakýchkoli okolností - přehled výhod

  • normované tlačítko Pilz pro nouzové zastavení
  • různé varianty tlačítka nouzového zastavení poskytují maximální bezpečí v každé situaci
  • osvětlená, s klíčem, vhodná do hygienického prostředí (IP 69K)
  • jednoduchá a flexibilní montáž díky verzi pro vestavnou i instalační montáž
  • díky symbolu nouzového zastavení není nutný další popis v jazyce obsluhy
  • integrovaná funkce kontroly pomocí rychlého připojení (push-in-technology)

Vlastnosti spínače pro nouzové zastavení

Vlastnosti spínače nouzového zastavení
  • odblokování otáčením doprava/doleva
  • jasně viditelná spínací poloha díky ukazateli v barevném kroužku
  • dodání s logem Pilz a symbolem nouzového zastavení nebo bez tohoto označení

PITestop jako kompletní řešení

Nouzová tlačítka PITestop lze použít v kombinaci s veškerou bezpečnou řídící technikou firmy Pilz. Sériové zapojení tlačítek nouzového zastavení výrazně sníží náklady na jejich propojení! V maximálním případě je možné sériové zapojení až 50 tlačítek nouzového zastavení.

PITestop jako kompletní řešení

Tlačítko nouzového zastavení pro jakoukoliv průmyslovou aplikaci

Naše portfólio: Tlačítko nouzového zastavení PITestop

Soupravy tlačítek nouzového zastavení PITestop

Výběr Vám usnadní předem smontované soupravy v různých variantách pro montáž dovnitř i na zařízení.

Bloky kontaktů PITestop/stop

Pro dodatečné vybavení nebo zkompletování Vašeho individuálního tlačítka nouzového zastavení použijte jednotlivé bloky kontaktů.

Tlačítko PITestop/stop

Vyberte si vhodné modulární nouzové zastavení ze širokého spektra produktů: např. osvětlená tlačítka, varianty s klíčem nebo ochranným lemem, krytí IP 67.

PITestop/stop

Zde najdete vhodné příslušenství pro PITestop/stop.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole