Indukční bezpečnostní senzor PSENini

Bezpečnostní senzor pro spolehlivé rozpoznání polohy

Obrázek produktu PSENini

Bezpečné zjištění polohy uvnitř stroje umožní indukční bezpečnostní senzor PSENini. Senzor dokáže bez dotyku zjistit přítomnost kovových objektů a spolehlivě předá potřebný signál o poloze a koncové poloze. Indukční princip funkce minimalizuje opotřebení a prodlužuje životnost. Vaše práce bude bezpečná a produktivní!

Indukční bezpečnostní senzory – možnosti flexibilního začlenění

PSENini bezpečně a s vysokou přesností rozpozná pozice jako například koncovou polohu. Navíc tento indukční bezdotykový senzor může sloužit i jako vysílač impulzu pro zjišťování počtu nebo pro záznam otáčivých pohybů. Senzor nevyžaduje žádný speciálně kódovaný ovladač. Reaguje na kov a může tedy být snadno, a z hlediska místa úsporně, integrován do stroje.

Díky různým variantám lze integraci provést individuálně podle Vašich potřeb. Krychlový bezdotykový senzor s plastovým pouzdrem umí zaznamenat objekty až do spínací vzdálenosti 15 mm. Tři válcové varianty s pouzdrem z nerezové oceli nabízejí spínací vzdálenosti od 2 do 10 mm a jsou díky krytí IP68/IP69 vhodné i pro umístění tam, kde jsou z hygienického hlediska kritické podmínky. Senzory jsou určeny pro rozsah teplot -25 °C až +70 °C.

Obrázek produktu – indukční bezdotykový senzor

Vaše výhody při použití indukčního bezpečnostního senzoru PSENini

  • Spolehlivé, bez slepých míst: mezi senzorem a objektem není nutná žádná minimální vzdálenost
  • Rozmanité využití: čtyři verze nabízejí spínací vzdálenosti od 2 do 15 mm
  • Použité pro PL d, kat. 2 (CZ ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); u redundantních aplikací PL e, kat. 4/SIL 3
  • Možnost použití v místech s kritickými hygienickými podmínkami: pouzdro z nerezové ocelí splňuje třídu ochrany IP68/IP69
  • Přehledné kontrolky LED umožňují rychlou diagnostiku
  • Mnohostranné, odolné: dobře snáší vibrace, prach i vlhko
  • Jednoduchá integrace: Bezpečnostní výstupy OSSD umožňují přímé napojení a bezpečnostní řídicí systém

Indukční bezdotykové senzory PSENini mají mnohostranné využití

Indukční bezpečnostní senzory se uplatní na nejrůznějších místech jako například v balicích zařízeních, v průmyslu potravin a nápojů nebo při výrobě nástrojů. Integrace je přitom zcela jednoduchá, protože indukční bezpečnostní senzory jsou vybaveny standardními bezpečnostními výstupy OSSD. To umožňuje přímé napojení na vhodný bezpečnostní řídicí systém jako například PNOZmulti, myPNOZ nebo PSS4000.

Bezpečné zjištění polohy

Například při instalaci do jeřábu rozpozná indukční bezpečnostní senzor PSENini koncové polohy s naprostou jistotou a tedy bezpečně. PSENini přitom registruje aktuální polohu jeřábu a společně s vhodným bezpečnostním řídicím systémem – například konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systém PNOZmulti 2 – zaručí, že pohyby jeřábu nezpůsobí žádnou nebezpečnou situaci. Pro tento případ je nejvhodnější bezdotykový senzor krychlového tvaru PSEN in-D-A-N se spínací vzdáleností 15 mm.

Bezpečné monitorování otáček

Kromě bezpečného zjišťování polohy umožňuje indukční bezdotykový senzor PSENini také bezpečné sledování rychlosti. Lze tak například zjistit přesnou polohu talířových posuvů, aby bylo zajištěno, že v konkrétní poloze bude provedeno požadované obrábění. U těchto aplikací bývá často nedostatek místa, proto je ideální použití válcových bezpečnostních senzorů PSENini v kompaktním provedení a se spínací vzdáleností od 2 do 10 mm. 

Spektrum našich produktů

PSENini

Indukční bezpečnostní senzory pro bezpečné bezdotykové zjištění polohy.

Příslušenství PSENini

Ideálně přizpůsobeno indukčním bezpečnostním senzorům PSENini: montážní pomůcky pro rychlou a jednoduchou montáž.
Navinutý žlutý kabel

Připojovací technika

Široký výběr adaptérů a kabelů k indukčním bezpečnostním senzorům PSENini najdete právě zde.

Spojovací technika
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole