Bezpečnostní spínač ve dveřních závěsech PSENhinge

Kompletní řešení pro oddělovací ochranná zařízení

Bezpečnostní spínač ve dveřních závěsech PSENhinge

Spolehlivé spínače ve dveřních závěsech PSENhinge nabízejí bezpečné kompletní řešení pro oddělovací ochranná zařízení tvořené dveřními závěsy a bezpečnostními spínači. Jsou vhodné pro otočné a výkyvné dveře a klapky.

Jako uživatel budete využívat nejen výhod vysoké využitelnosti Vašeho zařízení, ale i ochrany proti manipulaci, protože PSENhinge se do ochranného zařízení zamontuje skrytě. Spínače PSENhinge odpovídají krytí IP67 a jsou tak ideální pro prostory velmi kritické z hlediska hygieny!

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Bezpečné kompletní řešení pro maximální flexibilitu

  • bezpečné kompletní řešení pro otočná a výkyvná oddělovací ochranná zařízení tvořené závěsem a bezpečnostním spínačem
  • ve spojení s řídicími jednotkami Pilz využitelné pro aplikace s vysokými nároky na bezpečnost
  • zabezpečení proti manipulaci, úspora místa vzhledem k přímé integraci do ochranného zařízení
  • maximální flexibilita a komfort při montáži, připojování i seřizování
  • minimální údržba díky stabilnímu provedení a odolnosti vůči znečištění
Bezpečné kompletní řešení pro maximální flexibilitu

Vlastnosti spínače ve dveřních závěsech

Vlastnosti spínače ve dveřních závěsech
  • Spínač do dveřních závěsů pro monitorování polohy pohyblivých ochranných zařízení podle EN 60947-5-3
  • využitelný v aplikacích až PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 při použití dvou spínačů
  • spínací bod libovolně nastavitelný od 0° do 270°, možnost dodatečného seřízení
  • Kontakty: 2 NC
  • Krytí: IP67
  • konstrukce zapouzdřená izolačním materiálem

PSENhinge v praxi

PSENhinge je vhodný pro otočné a výkyvné dveře i klapky Díky skryté zástavbě do ochranného zařízení se dosahuje vysokého stupně ochrany proti manipulaci. Využijte bezpečné závěsové spínače Pilz i tam, kde je velmi silné znečištění - krytí IP67.

PSENhinge v praxi

Využití spínače ve dveřních závěsech v praxi

Spektrum našich produktů: Spolehlivé spínače ve dveřních závěsech PSENhinge

Spolehlivé spínače ve dveřních závěsech PSENhinge

Naše spínače do dveřních závěsů nabízejí vysokou flexibilitu montáže, připojení i seřizování. Lze je montovat zprava i zleva dle příslušného systému otevírání.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole