Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

Minimální potřeba místa – maximální ochrana

Obrázek skupiny – bezpečnostní optická závora PSENopt a PSENopt II

Pro aplikace vyžadující velmi krátké bezpečné vzdálenosti přicházejí v úvahu bezpečnostní světelné závory PSENopt a PSENopt II Pilz. Díky jejich rychlé době reakce jsou ideální pro ochranu prstů a mohou také být umístěny blíže k nebezpečnému místu. Jemné rozlišení umožní, aby senzor detekoval prsty a aby byl okamžitě vydán příkaz k bezpečnému vypnutí. Bezpečnostní optická závora může být umístěna těsně u nebezpečného prostoru. Ideální pro aplikace s otevřeným prostorem pro zásah nebo pro takové aplikace, u nichž obsluha pracuje přímo u nebezpečné zóny.

V kombinaci s malým řídícím systémem PNOZmulti 2 Pilz získáte bezpečné a efektivní kompletní řešení pro Vaši aplikaci – od senzorů přes řídicí systém až po posouzení rizik a prohlášení o shodě.

Bezpečnostní optická závora PSENopt – mnohostranné využití

Bezpečnostní světelné závory PSENopt slim a PSENopt advanced jsou optimálním řešením pro ochranu prstů. Díky úzkému tvaru a integrované funkci kaskádování lze PSENopt slim zcela jednoduše integrovat do zařízení s kritickým nedostatkem místa. PSENopt Advanced nabízí i rozšířené funkce muting, blanking a kaskádování a má velmi mnohostranné využití.

  • Využití je možné v aplikacích do PL c (typ 2) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
  • Rozšíření funkce jako muting, blanking a kaskádování
  • Větší bezpečnost vyloučením mrtvých zón
  • Štíhlý tvar šetří místo i náklady
  • Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
  • Příslušenství – tubus PMMA-Acryl – nabízí ochranu při zvýšených požadavcích na třídu ochrany IP
Obrázek produktu – bezpečnostní optická závora PSENopt slim

Zjistěte si správnou bezpečností vzdálenost!

Pro bezpečný provoz zařízení je rozhodující bezpečná vzdálenost. S naším Pilz Safety Distance Calculator vypočtete potřebnou vzdálenost rychle, snadno a spolehlivě.

Začněte hned teď!

Náhled – Pilz Safety Distance Calculator

Bezpečnostní optická závora PSENopt II – robustní a odolná

Díky své vysoké robustnosti nabízejí bezpečnostní světelné závory PSENopt II ochranu proti rázu, kolizím a vibracím –ideálně se uplatní v náročném průmyslovém prostředí.

Vedle typu 4 světelných závor pro aplikace PL e může být typ 3 optické závory použit pro aplikace do PL d, a to jako celosvětově první typ 3 bezpečnostní optické závory s certifikátem UL!

  • Odolnost vůči rázu až 50G
  • Odolnost vůči prachu a nečistotám
  • Rozsah teplot -25 °C až +60 °C
  • Použitelné v aplikacích do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
  • Ještě větší bezpečnost díky dokonalému pokrytí bez mrtvých zón (kromě výšky ochranného pole 150 mm)
  • Připojení: Přijímač a vysílač mají vždy 1x konektor M12, 5pól.
  • Rozměry: 35 x 40 mm
  • Kódování umožňuje nainstalovat i několik ochranných zařízení v bezprostřední blízkosti vedle sebe
  • Dostupná ramena muting umožní příslušné aplikace
  • Jednoduché propojení kabely a montáž

POro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici rozsáhlý výběr příslušenství – od vychylovacích zrcadel, ochranných sloupků až po ramena muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!

Výhody bezpečnostních optických závor

  • Rychlá doba reakce
  • Úspora místa a bezpečí
  • Husté paprskové pole s rozlišením 14 mm
  • Lze uplatnit v aplikacích do PL d / SIL CL 2, příp. PL e / SIL CL 3
  • Shoda a certifikát podle norem EN IEC 61508 a EN IEC 614961/-2
  • PSENopt II bezpečnostní světelná závora typu 3: efektivní řešení pro aplika do PL d – s certifikátem UL
  • Integrované kódování nabízí vysokou flexibilitu při umísťování na stroj
  • Žádné mrtvé zóny: Pružné využití s vysokou bezpečností
  • PSENopt II bezpečnostní světelná závora s odolností vůči šoku 50G na ochranu proti rázu, kolizi a vibracím

Zabezpečení míst zásahu přímo na nebezpečném místě

Muž před strojem s bezpečnostní světelnou závorou

S našimi modely bezpečnostních světelných závor PSENopt und PSENopt II lzajistíte optimální ochranu prstů. Světelné závory mohou být umístěny v mimořádné malé vzdálenosti od nebezpečného místa. Bezpečnostní světelné závory se snadno a rychle instalují i uvádějí do provozu – jsou ideální pro stroje s otevřenými prostorami umožňujícími zásah jako například podávací zařízení SMD nebo obráběcí centra s frézami a soustruhy.

Balení nápojů – bezpečné a efektivní s robustní světelnou závorou PSENopt II
-    Vysoké požadavky na robustnost vyvolané vibracemi v průběhu procesu plnění
-    Místo zásahu přímo u nebezpečného prostoru: Instalace přímo u nebezpečného místa zajistí plynulý výrobní proces
–    Zvýšená produktivita v důsledku snížení výpadků výroby

Zušlechťování kovových povrch – produktivně a ergonomicky zabezpečené pomocí PSENopt II
–    Bezpečnostní světelná závora se aktivuje při otevření dveří
–    Ničím neomezené vkládání a odebírání obrobků
–    Jednoduchá instalace a integrace do stroje

Další informace:

Naše bezpečnostní světelné závory v praxi:

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory pro ochranu prstů