Hustá mřížka paprsků bezpečnostních světelných závor PSENopt a PSENopt II je idální pro všechny aplikace, u který je zapotřebí ochrana rukou. Výhoda: Bezpečnostní světelnou závoru můžete umístit blízko nebezpečného prostoru a ušetřit tak důležité místo. Vaši zaměstnanci jsou ideálně chráněni a pracovní proces není ničím narušován. Ideální pro výrobní zařízení s problematickými prostorovými podmínkami. Ve spojení s naším bezpečným řídicím systémem získáte bezpečné a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.
Bezpečnostní světelná závora pro ochranu rukou
Nerušená práce s optimální ochranou
Bezpečnostní optická závora PSENopt – mnohostranné využití
Bezpečnostní optické závory PSENopt mají rozsáhlé využití. Navíc k typu 2 standardních světelných závor nabízí PSENopt Advanced rozšířené funkce jako muting, blanking a kaskádování. PSENopt slim je díky svému štíhlému tvaru a funkci kaskádování vhodná pro aplikace s kritickým nedostatkem místa.
- Využití je možné v aplikacích do PL c (typ 2) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
- Rozšíření funkce jako muting, blanking a kaskádování
- Štíhlý tvar šetří místo i náklady
- Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
Bezpečnostní optická závora PSENopt II – robustní a odolná
Díky své vysoké robustnosti nabízí bezpečnostní světelná závora PSENopt II ochranu proti rázu, kolizi a vibrací a je proto ideální pro instalaci do náročného průmyslového prostředí. Vedle typu 4 bezpečnostních optických závor pro aplikace do PL e je k dispozici typ 3 s certifikací UL, který je vhodný pro úroveň bezpečnosti až PL d. Díky dostupným ramenům muting jsou bez problému možné i aplikace muting.
- Odolnost vůči rázu až 50G
- Odolnost vůči prachu a nečistotám
- Rozsah teplot -25 °C až +60 °C
- Možnost použití v aplikacích až do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
- Větší bezpečnost díky tomu, že jsou pokryty všechny zóny prostoru (s výjimkou výšky ochranného pole 150 mm)
- Připojení: Přijímač a vysílač mají vždy 1x konektor M12, 5pól.
- Rozměry: 35 x 40 mm
- Kódování umožňuje instalaci více bezpečnostních světelných závor ve vzájemné přímé blízkosti
- Jednoduché propojení kabely a montáž
Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici rozsáhlá paleta příslušenství – od vychylovacích zrcadel přes ochranné sloupky až po ramena muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!
Výhody
- Certifikovaná bezpečnost: Bezpečnostní světelná závora typu 3 je vhodná pro aplikace do PL d podle EN/EIC 61496. Dodává se i jako bezpečnostní světelná závora typu 4
- Ideální pro pracoviště s omezeným místem
- Vysoká produktivita: rychlé doby reakce, žádné mrtvé zóny
- Uživatelsky komfortní diagnostika prostřednictvím LED pro minimalizaci odstávek v provozu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- PSENopt II pro instalaci do drsných průmyslových podmínek s odolností vůči rázu 50G
- Vše od jednoho dodavatele: bezpečný řídicí systém, bezpečnostní světelné závory a rozsáhlá nabídka služeb a školení
Aplikace optimalizované z hlediska místa s bezpečnostní světelnou závorou pro ochranu rukou
Naše bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II ideálně zabezpečí aplikace s potřebou ochrany rukou a jsou nenáročné na prostor. V kombinaci s naším bezpečným řídicím systémem získáte spolehlivé a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.
Zabezpečení lisovacích linek z více stran pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt II a dvou zrcadlových sloupků
- Zabezpečení vstupního a výstupního prostoru pro výměnu nástrojů
- Úspora místa, nákladů i doby na vybavování
Zabezpečení přístupu a ochrana prostoru přímo u stroje pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt Advanced s integrovanou funkcí kaskády
- Jednoduché zabezpečení sousedních ochranných polí – například přední, horní a zadní strany stroje – pomocí pouze jedné bezpečnostní světelné závory
- Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu
- Ideální pro malé stroje v prostorách s nedostatkem místa
- Jednoduchá konfigurace a uvádění do provozu pomocí nástroje PSENopt Configurator
Dobré zabezpečení aplikací s nedostatkem místa pomocí bezpečnostních světelných závor PSENopt slim
- Vhodné pro zúžená místa, dveře a vrata
- Štíhlý tvar šetří místo i náklady
- Větší bezpečnost díky pokrytí bez mrtvých zón
- Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu
Správná bezpečná vzdálenost pro Vaši bezpečnostní světelnou závoru
Pro výpočet bezpečné vzdálenosti u bezpečnostních světelných závor pro Vás máme Pilz Safety Distance Calculator. Na základě EN ISO 13855 a Vašich údajů bude vypočtena potřebná vzdálenost a současně Vám budou ihned nabídnuty vhodné produkty.
Začněte hned teď!
Více informací:
Informujte se o praktickém využití našich bezpečnostních optických závor!
Naše bezpečnostní optické závory pro ochranu těla a prstů:
Spektrum našich produktů
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz