PES - ovládací panel Senzorika

Školicí systém pro profesionální podporu výuky: Nejdůležitejší funkce snímačů

Školicí systém pro profesionální podporu vyučování: Nejdůležitější funkce senzorů

Obrázek produktu: Ovládací panel Senzorika

PES – ovládací panely Sensorika patří mezi modulární školicí systémy z řady Pilz Education Systems – PES. Jsou sestaveny z moderních, průmyslově využívaných komponent a lze je využívat například pro praktickou výuku na odborných školách a univerzitách.

Systémy PES se používají pro názornou výuku a pomáhají při vysvětlování funkce stroje nebo zařízení. Navíc jsou vybaveny různými bezpečnostními a automatizačními funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacích panelech.

Prohlédnout si všechny detaily produktu

Výuka na ovládacím panelu Senzorika: Zajištění nebezpečných pohybů

Detailní pohled: Ovládací panel Senzorika

To vše najdete na ovládacích panelech: Stroje a zařízení musí být podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, příp. Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby v případě nebezpečí bylo možné odvrátit nouzovou situaci nebo jí zabránit. To ukazuje příklad tlačítka pro nouzové zastavení PITestop. Aby bylo možné při otevřených ochranných dveřích sledovat procesy v nebezpečném prostoru, používá se dvouruční nebo potvrzovací tlačítko. Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode přebírá funkci monitorování ochranných dveří. Zapínání, příp. vypínání nebezpečného pohybu lze provádět osvětlenými tlačítky.

Vyberte si ze tří variant ovládacího panelu Senzorika:

Ovládací panel Sensorika I: modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, tlačítkem dvouručního ovládání (PITjog na ochranu osob, které sledují při otevřených ochranných branách procesy v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných bran.

Ovládací panel Sensorika II: modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, třístupňovým povolovacím tlačítkem (PITenable jako ručně ovládaný řídicí přístroj při práci v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných bran.

Ovládací panel Sensorika III: modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, třístupňovým povolovacím tlačítkem (PITenable jako ručně ovládaný řídicí přístroj při práci v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných bran. V provozním režimu „Seřizování“ je zde simulována bezpečně redukovaná rychlost. Otočný kotouč motoru přitom monitorují dva iniciátory.

Cíle výuky PES – ovládací panel Senzorika

  • Naučte se používat směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES příp. Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230
  • Zajištění nebezpečných pohybů
  • Realizace různých bezpečnostních funkcí s funkční bezpečností
  • Používání tlačítka dvouručního ovládání v různých provozních režimech
  • Používání povolovacího tlačítka nebo tlačítka dvouručního ovládání při práci v nebezpečném prostoru
  • Používání prosvětlených tlačítek
  • Struktura obvodu řídicího proudu
  • Provádění funkční zkoušky

Vhodné rozšiřovací moduly:

Další informace:

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole