Budoucnost digitální železnice: naše bezpečná a modulární řešení řídicích systémů

Železniční provoz potřebuje digitalizaci: Mnohá zařízení železniční infrastruktury jsou zastaralá a naléhavě vyžadují modernizaci. Navíc většina dnes využívaných řešení vychází převážně ze samostatných řešení dodávaných několika málo výrobci, která nejsou navzájem kompatibilní. Výsledkem je závislost, tzv. Vendor Lock-in.

Bezpečně. Modulárně. Pro digitální železnici.

Křížící se kolejnice s číselnou kombinací

Pilz vás podporuje při řešení Vašich úkolů

Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Podpoříme Vás našimi osvědčenými řešeními bezpečnosti při plnění požadavků, které sebou přináší digitalizace železničního průmyslu

Proč bude Pilz Vaším perfektním partnerem?

Jsme experti na bezpečnost

Systém řízení pro železnici ve skříni rozvaděče

Bezpečnost, která představuje ústřední moto naší činnosti, vnášíme i do našich řešení pro spolehlivou a digitální automatizaci železnice.

Díky systému řízení na železnici PSSrail jsme schopni Vám nabídnout vyzkoušené a osvědčené řešení bezpečnosti pro aplikace v železniční infrastruktuře, které vyhovují požadavkům až do SIL4. Díky modulární struktuře je systém optimální právě pro úlohy, které má plnit digitální řízení. 

Jsme dodavatelem řešení

Dělník ve výrobní hale

Od monitorování a řízení železničních přechodů až po výhybky řízené lokálně (EOW) a EULYNX Object Controller nabízíme flexibilní platformu, která se snadno přizpůsobí Vašim individuálním požadavkům.

Investujte do budoucí automatizace železnice a využívejte výhod inovativních, bezpečných a digitálních řešení. 

Digitalizujeme

Pět monitorů na psacím stole

Pilz je průkopníkem ve vývoji digitálních řešení pro požadavky moderní železniční infrastruktury.

Podporujeme práci organizace EULYNX – asociace západoevropských provozovatelů železniční infrastruktury, jejímž cílem je vytvořit a uvést do praxe jednotné standardy pro novou modulární techniku stavědel

Partneři a reference

Digitalizujeme Vaši infrastrukturu pro železniční dopravu

Náš bezpečný a modulární systém řízení pro železnici PSSrail je základem pro digitalizaci železniční infrastruktury: Nabízíme modulární, pružně a univerzálně využitelný systém, který lze bez problémů přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům. PSSrail můžete využít pro nejrůznější aplikace v oblasti signalizační techniky jako jsou např. výhybky ovládané lokálně, železniční přechody nebo digitální stavědla. Použijte PSSrail například jako platformu pro Object Controller, abyste mohli digitálně, a tedy spolehlivě a hospodárně, ovládat komponenty v poli podél kolejnic. 

Výhody našich řešení:

  • Digitální řešení: digitalizace železniční infrastruktury pomoc systémů RasTA a EULYNX 
  • V souladu s potřebami a aktuálním stavem: získáte flexibilní řešení přizpůsobené všem Vašim potřebám
  • Modularita: individuální konfigurace odpovídající požadavkům, která umožní využití pro všechny myslitelné železniční aplikace v oblasti signalizační techniky
  • Otevřenost: žádná omezení na určité výrobce, protože náš systém pro řízení železnice je kompatibilní s libovolným dalším řešením 
  • Certifikace: bezpečnost až do úrovně Safety Integrity Level 4 (SIL 4) podle CENELEC 

Úspěšné příběhy

Další informace

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
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
Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]