Bezpečnostní a modulární systém řízení na železnici PSSrail

Bezpečně. Modulárně. A pro digitální železnici.

Obrázek produktu PSSrail na šedém pozadí

Pilz nabízí PSSrail jako bezpečnostní a modulární systém pro řízení na železnici, který přivádí na koleje digitální revoluci. S certifikátem pro železnici a nejvyššími standardy bezpečnosti až SIL 4 splňuje systém všechny bezpečnostní požadavky. Díky modulární konstrukci lze optimálně a pružně realizovat individuální požadavky a plnit tak i specifické potřeby. S PSSrail sázíme na standardizaci a otevřenost.

Náš řídicí systém je kompatibilní se standardem EULYNX a otevírá proto volnou cestu projektům digitalizace železniční infrastruktury. Právě v kombinaci těchto funkcí spočívá inovace a jedinečnost PSSrail: Systém je sjednocením všech funkcí, které mohou plnit současné i budoucí úlohy řízení železnice.

Průkopník digitální železnice

PSSrail je možné s úspěchem využívat pro nejrůznější aplikace v oblasti signalizační techniky – například pro výhybky ovládané elektricky na místě nebo železniční přejezdy i pro digitální stavědla. PSSrail se uplatní například jako platforma pro Object Controller, která umožní digitálně, tedy spolehlivě a hospodárně, ovládat různé komponenty podél kolejí. PSSrail představuje řešení řídicího systému, které umožňuje digitalizaci za běžného provozu například přechod na standard EULYNX.

Kolejnice s digitálními číslicemi na levé straně

Výhody ve zkratce:

  • Digitální řešení: umožňuje digitalizaci železniční infrastruktury pomocí systémů RasTA a EULYNX a podporuje zavádění jednotných standardů EULYNX 
  • Modularita: modulární systém dovoluje individuální konfiguraci podle přání a požadavků  
  • Flexibilita: možné využití pro všechny myslitelné železniční aplikace v oblasti signalizační techniky například jako platforma pro Object Controller  
  • Certifikace: bezpečnost až do úrovně Safety Integrity Level 4 (SIL 4), certifikace podle příslušných evropských železničních norem
  • Otevřenost: žádná omezení na určité výrobce, protože náš systém pro řízení železnice je kompatibilní s libovolným dalším řešením

Spektrum našich produktů:

Bezpečnostní a modulární systém řízení pro železnici PSSrail je tvořen vlastním řídicím systémem v souladu se SIL 4 a dále pak rozmanitými hardwarovými moduly – například modulem CAN – pro jednoduchou integraci dosud používaných systémů. PSSrail je současně vybaven softwarem pro programování nebo konfiguraci uživatelských programů. V knihovně programů jsou uloženy funkční bloky s certifikací pro použití na železnici, které lze snadno a rychle implementovat. Díky modulárnímu principu si uživatelé mohou řešení upravit podle vlastních potřeb.

Chtěli byste se dozvědět ještě více o řešení automatizace v železničním průmyslu?

Naše bezpečná a modulární řešení řídicích systémů

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole