Česká republika | česky

Konfigurovatelné kompaktní řídicí systémy PNOZmulti Mini

Stejně jednoduchý jako bezpečnostní spínací modul, stejně flexibilní jako řídicí systém

Konfigurovatelné kompaktní řídicí systémy PNOZmulti Mini

Musíte monitorovat více než tři bezpečnostní funkce? A chtěli byste tuto činnost provádět co nejjednodušeji, pouhými několika málo kliknutími v softwarovém nástroji? Pak jsou pro Vás konfigurovatelné bezpečnostní spínací moduly PNOZmulti Mini přesně tím správným řešením!

Spolehněte se na jistotu - PNOZmulti Mini - celosvětově osvědčený bezpečnostní standard pro všechny typy strojů. Nezávisle na standardním systému řízení u nás získáte správné řešení Vaší bezpečnosti, a to kompletní. PNOZmulti Mini se přitom umí snadno přizpůsobit měnícím se požadavkům. Kompaktní provedení a displej s jednoduchými texty Vás o tom přesvědčí! Konfigurovatelné kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini můžete připojit k jakýmkoli běžným komunikačním systémům. Konfigurovatelné bezpečnostní spínací moduly mohou být kombinovány s nejrůznějším řízením provozu.

Konfigurovatelné kompaktní řídicí systémy PNOZmulti Mini – celosvětový standard bezpečnosti pro všechny typy strojů!

Znáte už 2. generaci malých řídících jednotek PNOZmulti? Úspěšná historie pokračuje!

PNOZmulti Mini – Vaše výhody

  • efektivní, od tří bezpečnostních funkcí
  • díky softwarovému nástroji PNOZmulti Configurator ušetříte čas a náklady ve všech fázích inženýringu
  • maximálně flexibilní vzhledem k volně konfigurovatelným vstupům a výstupům
  • velká úspora místa ve skříňovém rozvaděči v důsledku kompaktního provedení
  • rychlá diagnostika zajištěná texty na displeji přizpůsobenými potřebám zákazníka

Vlastnosti konfigurovatelných kompaktních řídicích jednotek PNOZmulti Mini

Vlastnosti konfigurovatelných kompaktních řídicích jednotek PNOZmulti Mini
  • funkce systému se určují pomocí konfigurátoru PNOZmulti
  • v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až do PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061
  • Výběr ze čtyř základních modulů: stand-alone, modulární rozšíření, s integrovaným rozhraním Multi-Link
  • pro rozšíření jsou k dispozici spojovací a komunikační moduly
  • rozšíření reléových kontaktů umožňuje PNOZsigma
  • Monitorování tlačítek nouzového zastavení, voličů provozních režimů, povolovacích tlačítek, dvouručních tlačítek, ochranných dveří, světelných závěsů, světelných závor, spínacích rohoží, funkce Muting

Spektrum našich produktů: PNOZmulti Mini

Znáte už 2. generaci malých řídících jednotek PNOZmulti? Úspěšná historie pokračuje!

Kontaktní partner