Lanovky jsou dnes neodmyslitelnou součástí zimních sportovních areálů, ale i městských dopravních systémů. Ať již pozemní nebo visuté lanové dráhy nebo i lyžařské vleky, prioritním požadavkem je bezpečnost přepravovaných osob.
Bezpečné řešení pro lanovky
Bezpečně k vrcholkům
Kabiny, které se pohybují až stovky metrů nad pevnou zemí, kladou mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost. Firmy, které provozují lanové dráhy, proto v záležitostech řídicí techniky využívají dokonale bezpečná řízení PSS nebo automatizační systém PSS 4000 společnosti Pilz.
Kabinové lanovky jsou vybaveny četnými vnějšími i vnitřními zabezpečovacími funkcemi. Ať již se jedná o
- monitorování polohy nebo kontrolu síly, kterou svěrací zařízení přidržuje kabinu k lanu
- kontrolu polohy lana na opěrných sloupech nebo
- bezpečnostní funkce blokování dveří nebo nouzového zastavení kabiny,
bezpečnostní řízení Pilz je vždy zárukou maximální jistoty.
Vaše výhody ve zkratce
- Bezpečné a rychlé zpracování signálu řízením PSS
- Bezpečné řízení a kontrola veškerých bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1, resp. EN IEC 61508
- Bezpečný řídicí systém PSSuniversal PLC současně zajistí standardní řídicí úlohy
Ochotně Vám poskytneme další informace na téma bezpečnostní technika pro lanové dráhy. Kontaktujte nás!
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]