Servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6 s funkcí Safe Motion

Bezpečný pohyb, maximální výkon stroje!

Logo Bezpečnost v pohybu

Funkce Safe Motion integrovaná do motoru zajišťuje našim servozesilovačům PMC SC6 a SI6 bezpečnost až do úrovně PL e se všemi běžnými systémy feedbacku. Individuální kombinace všech bezpečnostních funkcí Vám poskytne pohotové řešení bezpečnosti Vašich aplikací s možností odstupňování podle potřeby. Omezí se tak prostoje zařízení a maximální produktivita bude dosažena i tam, kde jsou na dílčí stroje kladeny různé bezpečnostní požadavky. Řešení Safe Motion se do bezpečnostní koncepce stroje integruje prostřednictvím FSoE (FailSafe over EtherCAT) například instalací bezpečnostního malého řídicího systému PNOZmulti 2 jako řídicí centrály.

Funkce Safe Motion v pohonu ušetří čas, snižuje riziko chyb a zvyšuje bezpečnost při seřizování!

Přesné, produktivní, flexibilní

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami:

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami

Kompaktní servozesilovače PMC SI6 nabízejí škálovatelná řešení pro více os, která jsou vhodná především pro velké stroje a zařízení s více než čtyřmi osami. S šířkou 45 mm ušetříte cenné místo v rozvaděči. Servozesilovače jsou k dispozici jako jedno- a dvouosé regulátory a jsou napájeny síťovým zdrojem PMC PS6, dodávaným ve dvou různých velikostech. Paralelní provoz více síťových zdrojů umožňuje dosáhnout flexibilního rozšíření napájení. Při použití modulů s dvěma osami je možné asymetrické jmenovité proudové zatížení. To dovoluje snížit rozmanitost variant a tím i omezení skladových zásob. Systém s více osami je vhodný pro jakoukoli aplikaci a může být propojen do výkonného komplexu s velmi malou konstrukční šířkou.

Servozesilovač PMC SC6 jako kompaktní systém

Servozesilovač PMC SC6 jako kompaktní systém

Servozesilovače PMC SC6 představují rozšiřitelné samostatné řešení , které lze optimálně využít v kompaktních zařízeních a strojích se dvěma až čtyřmi osami. I zde získáte s šířkou pouhých 45 mm úsporné řešení pro Váš rozvaděč. Servozesilovače mají integrované výkonné napájení a dodávají se jako jedno- a dvouosé regulátory jak pro asynchronní, tak i synchronní servomotory. S možností DC meziobvodu využívají servozesilovače PMC SC6 energii brzděného pohonu jako energii pro jiný pohon a jsou tedy mimořádně energeticky efektivní.

Kompaktní, flexibilně kombinovatelný regulátor pohonů

Se servozesilovači PMC SC6 a PMC SI6 využijete výhod flexibilně kombinovatelných regulátorů pohonu v kompaktním provedení. Pro šest os je ve skříňovém rozvaděči zapotřebí celková šířka pouhých 180 mm

Rychlé uvedení PMC SI6 a PMC SC6 do provozuzajišťuje elektronický typový štítek motoru, který obsahuje všechny mechanické a elektronické údaje motoru v digitální podobě – jednoduchá a bezpečná parametrizace. 

Regulátory pohonu se snadno připojují prostřednictvím komunikačních protokolů založených na Ethernetu jako například EtherCAT a PROFINET.

Výhody funkce Safe Motion integrované do pohonu

  • Vysoká disponibilita zařízení díky krátkým dobám reakce Výrazné omezení prostojů 
  • Bezpečnost až PL e s jedním snímačem (standardní feedback) pro funkce Save Motion podle EN 61800-5-2 
  • Flexibilní konfigurace a rychlé uvedení do provozu 
  • Nižší nároky na propojení vodiči v důsledku napojení FSoE
Obrázek servozesilovače PMC SC6 a PMC SI6

Vlastnosti funkce Safe Motion

  • Otevřené řešení pohonů nezávislé na typu motoru a systému feedbacku 
  • Funkce bezpečného zastavení podle EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Funkce bezpečného pohybu podle EN 61800-5-2 až do PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR s pružným přizpůsobením reakce na problém 
  • Vyšší produktivita díky funkcím bezpečného monitorování pohybu: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M s flexibilním přizpůsobením reakce na problém 
  • Bezpečná manipulace s mechanickými brzdami ovládanými klidovým proudem 
  • Konfigurace bezpečnostních funkcí v rámci konfigurace regulátoru pohonu  
  • Rozhraní EtherCAT FSoE pro integraci do bezpečnostní koncepce stroje a bezpečnou vzájemnou komunikaci mezi pohony  
Obrázky SOS, SLS, SSR, SDI umístěné ve čtverci

Vlastnosti servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

Vlastnosti servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6
  • Regulátory pro jednu nebo dvě osy s výstupním jmenovitým proudem až 50 A (PMC SI6) příp. 19 A (PMC SC6) a možnost přetížení 250 % 
  • Kompaktní rozměry od 45 x 343 x 265 (Š x V x H v mm) 
  • Řešení s jedním kabelem pro úsporu místa a nákladů 
  • Integrovaná komunikace EtherCAT nebo PROFINET 
  • Bezpečnostní funkce integrované do pohonu až do PL e STO, SS1 (svorky, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Integrované ovládání brzdy 
  • Enkodérová rozhraní pro feedback: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkrementální TTL, inkrementální HTL, impuls/směr HTL, resolver

Servozesilovače pro aplikace s více osami

Se servozesilovači PMC SI6 a PMC SC6 získáte optimální řešení pro aplikace s více osami od kompaktních až po velké stroje a zařízení. S funcí Safe Motion přitom můžete ve Vašich aplikacích bezpečně monitorovat rychlost v závislosti na provozním režimu, zejména při seřizování, ručních zásazích do provozu a nejrůznějších scénářích využití.  

Společně s naším Industrial PI jako systémem pro řízení automatizace, servomotory PMC EZ a konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte ekonomické kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Servozesilovače pro aplikace s více osami

Doplňte si Vaše řešení

Spektrum našich produktů: servozesilovač PMC SI6 a PMC SC6

Servozesilovač PMC SC6 pro kompaktní systém

Rozšiřovatelné řešení Stand-Alone pro kompaktní zařízení a stroje se dvěma až čtyřmi osami.

Servozesilovač PMC SI6 pro systém s více osami: Přesné, produktivní, flexibilní

Rozšiřovatelná víceosová řešení pro použití ve velkých strojích a zařízeních od čtyř os.

Příslušenství servozesilovačů PMC SI6 a PMC SC6

Vhodné příslušenství pro servozesilovače PMC SI6 a PMC SC6
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole