Větrná energie

větrné elektrárny s bezpečnější a efektivnější automatizací

Větrná energie

Jako expert na automatizaci Vám nabízíme řešení pro monitorování všech relevantních bezpečnostních funkcí větrných elektráren. Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti průmyslové automatizace nám pomohly pochopit požadavky, které jsou kladeny na provoz větrných elektráren. Pilz nabízí řešení na míru všem výrobcům zařízení pro větrné elektrárny kdekoli na světě.

větrné elektrárny s bezpečnější a efektivnější automatizací

Větrné elektrárny jsou v trvalém provozu vystaveny nejrůznějším vlivům povětrnosti i prostředí. Přitom musí být jejich výkon efektivní a provoz flexibilní. Ochrana zařízení před přetížením je nezbytným předpokladem pro omezení prostojů.

Vaše investice do bezpečnosti větrných elektráren neznamená pouze hospodářské výhody, ale zaručí i ochranu pracovníků údržby. Větrné elektrárny podléhají mezinárodním platným normám a směrnicím, např. směrnici ES o strojním zařízení (2006/42/ES) a IEC 61400.

Bezpečná automatizace - investice, která se vyplatí:

  • realizujte postupně bezpečná řešení automatizace pro nové i současné větrné elektrárny
  • při výrobě dodržujte požadavky norem
  • dosáhněte maximální možné standardizace v automatizaci zařízení on- a offshore
  • snižujte rizika nehod ve výrobě, při údržbě i instalaci

Využijte řešení bezpečnosti a automatizace zpracované na míru Vašich větrných elektráren. Pomůžeme Vám při zpracování individuální koncepce bezpečnosti

Bezpečná automatizace pro větrné elektrárny: Monitorování otáček v souladu s normou

Váš Safety Partner, firma Pilz, Vám nabízí spolehlivé komponenty a způsoby řešení, které byly vyzkoušeny a osvědčily se v sektoru větrných elektráren Využijte výhod jednoduché integrace našich bezpečnostních systémů, možnosti dálkové diagnostiky a dálkové údržby i výhod robustních variant produktů. Nabízíme Vám certifikovaná řešení (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) využitelná na celém světě, která odpovídají požadavkům mezinárodních předpisů jako je směrnice o strojním zařízení (2006/42/ES), IEC 61400 i směrnice německé společnosti Lloyd.

Řešení Pilz vykazují jednoznačné výhody zejména při monitorování otáček podle normy. V případě monitorování otáček v souladu s normou můžete u větrných elektráren volit z několika různých možností. Naše řídicí systémy je možné rozšiřovat a upravovat pro různé kombinace snímačů, takže snadno dosáhnete bezpečnostní úrovně až PL d a PL e.


Kromě jiného budete moci sledovat:

  • všechny hodnoty a stavy zařízení důležité z hlediska bezpečnosti
  • nadměrné otáčky hřídele rotoru a generátorů, zlomení hřídele
  • přestavení listů rotoru (Pitch) a směr větru (Azimut)
  • tlačítko nouzového vypnutí na věži a v gondole
  • hodnoty zařízení jako teplota, tlak, vibrace nebo elektrické veličiny, důležité pro ochranu zařízení

 

Větrná energie

Pilz nabízí řešení pro zařízení jakékoli velikosti. V našem aktuálním prospektu o větrných elektrárnách najdete další informace o všech produktech, potřebných pro bezpečnou automatizaci větrných elektráren.

Služby pro Vaše větrné elektrárny:

Naše řešení pro Vaše větrné elektrárny:

Pilz disponuje dlouholetými zkušenostmi z oblasti poradenských služeb pro bezpečnost strojů - důvěřujte našim specialistům. Podpoříme Vás službami, které jsou určeny přesně pro potřeby větrných elektráren.

Informační materiál ke stažení

Informační materiál ke stažení

Informujte se podrobněji o tématu "větrná energie" v části ke stažení. V našich letácích najdete mnoho informací o řešení bezpečnosti větrných elektráren.

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
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
Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]