Systém IO-Link Safety od společnosti Pilz

Díky IO-Link Safety zajistíte plynulou a bezpečnou komunikaci až na úroveň pole. Tento systém zajišťuje spojení všech bezpečnostních komponent vašeho strojního zařízení prostřednictvím standardizovaného rozhraní – efektivně, flexibilně a s ohledem na budoucí vývoj.

Bezpečná komunikace i s externími zařízeními – v jednom systému

Systém IO-Link Safety od společnosti Pilz se skládá z komponent, které jsou navzájem optimálně sladěné a společně tvoří ucelené bezpečnostní řešení – od řídicí jednotky až po snímač v terénu.

Všechny součásti systému jsou navrženy tak, aby na sebe plynule navazovaly a umožňovaly snadnou integraci i maximální transparentnost.

  • Komplexní řešení z jedné ruky
  • Silné partnerství s předními odborníky na IO-Link Safety
  • Efektivní realizace vašich bezpečnostních koncepcí
  • Spolehlivá funkční bezpečnost
IO-Link Safety systém s bezpečnými snímači a masterem pro komunikaci až do terénu

Systémová architektura systému IO-Link Safety

V systému IO-Link Safety komunikují všechny komponenty prostřednictvím jednotného rozhraní:

  • IO-Link Safety Master zajišťuje spojení řídicí jednotky s polní úrovní.
  • Polní zařízení IO-Link Safety poskytují bezpečné signály a diagnostická data a zařízení zajišťují ochranu přístupů a nebezpečných prostorů.

Veškerá komunikace probíhá transparentně a plynule.

Výsledkem je plně integrovaný systém, který výrazně zjednodušuje plánování, uvedení do provozu a provoz.

Plánujete projekt v oblasti IO-Link Safety? Naši odborníci vám pomohou s výběrem vhodných komponentů.

Přehled komponent systému IO-Link Safety

První IO-Link Safety Master PDP67 IOLS s certifikací TÜV

IO-Link Safety Master

První zařízení IO-Link Safety Master PDP67 IOLS s certifikací TÜV tvoří rozhraní k bezpečnostnímu řídicímu systému a umožňuje bezpečnou komunikaci typu „point-to-point“ až na úroveň pole.

Řídicí přístroj IO-Link Safety PITgatebox IOLS

IO-Link Safety řídicí přístroj

Řídicí přístroj PITgatebox IOLS komunikuje přímo s IO-Link Safety Master a kromě bezpečných signálů poskytuje také stavové a diagnostické údaje v reálném čase.

IO-Link Safety Bezpečnostní světelná závora PSENopt II Advanced IOLS

Bezpečnostní světelná závora IO-Link Safety

Bezpečnostní světelná závora PSENopt II Advanced IOLS komunikuje přímo s IO-Link Safety Master a zajišťuje spolehlivé zabezpečení přístupu.

Prostřednictvím masteru se ovládají Safety Devices IO-Link, jako je například IO-Link Safety řídicí přístroj a IO-Link Safety bezpečnostní světelná závora.

IO-Link Safety pracuje s 3žilovým nestíněným standardním kabelem. S IO-Link Safety lze přenášet až 25 bajtů dat obousměrně, rychlostí až 230,4 kbit/s. Z portfolia kabelů Pilz si zvolíte délku vhodnou pro Vaši aplikaci.

Pomocí konfiguračního nástroje Pilz snadno IO-Link Safety Master a I/O prvky nakonfigurujete a nastavíte vhodné parametry.

Ať už jde o bezpečné ovládání, monitorování bezpečnostní brány nebo bezdotyková ochranná zařízení – systém IO-Link Safety od společnosti Pilz podporuje nejrůznější bezpečnostní aplikace. Následující příklady poskytují přehled o typických scénářích použití.

Obálka letáku IO-Link Safety s komponenty společnosti Pilz

Více informací o komponentách a aplikacích technologie IO-Link Safety najdete v našem letáku:

Příklady praktického použití s technologií IO-Link Safety

Balicí zařízení se zabezpečeným přístupem

IO-Link Safety Master + bezpečnostní světelná závora + zabezpečení ochranných dveří = méně propojení vodiči a rychlejší instalace

Decentrální IO-Link Safety Master PDP67 pro integraci bezpečnostních světelných závor PSENopt II Advanced IOLS a řešení bezpečnostních dveří PITgatebox s PSENmlock. Řešení „vše v jednom“ PITgatebox kombinuje integrované nouzové zastavení a ovládací tlačítka v jednom přístroji a navíc slouží jako „IO-Link Safety hub rozbočovač“ pro bezpečnostní senzory.

Vaše výhody:

  • Snížené náklady na zapojení
  • Prostorově úsporná integrace v terénu
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu
  • Nižší náchylnost k chybám

Transport materiálu s integrovanými roboty

IO-Link Safety Master + bezpečnostní světelná závora + zabezpečení ochranných dveří = rychlá integrace a přehledná diagnostika

Prostřednictvím zařízení IO-Link Safety Master PDP67 jsou integrovány bezpečnostní světelné závory PSENopt II Advanced IOLS s funkcí mutingu a řešení bezpečnostních dveří PITgatebox s PSENmlock. Použití bezpečnostních světelných závor IO-Link Safety a funkce Next Level Muting umožňuje dosáhnout vyšší dostupnosti zařízení.

Vaše výhody:

  • Rychlá integrace všech bezpečnostních komponent
  • Transparentní diagnostika až na úroveň pole
  • Zkrácené prostoje
  • Základ pro preventivní údržbu

Vaše výhody díky systému IO-Link Safety od společnosti Pilz

  • Od IO-Link Safety Master až po zařízení: Využijte výhod dokonale sladěných komponent, které zajišťují maximální bezpečnost a zároveň snižují složitost systému.
  • Využijte naše rozsáhlé odborné znalosti jako spoluvývojářů technologie IO-Link Safety – pro inovativní řešení s perspektivou do budoucna.
  • Poskytujeme vám komplexní podporu: od plánování přes integraci až po uvedení do provozu – pro rychlou a ekonomickou realizaci projektu.
  • Spolehněte se na osvědčenou kvalitu a desetiletí zkušeností společnosti Pilz v oblasti strojní bezpečnosti.
Osoba s náhlavní soupravou u počítačového pracoviště během online konzultace o systému IO-Link Safety od společnosti Pilz

Naši odborníci vám pomohou s plánováním a realizací vaší aplikace IO-Link Safety.

Navázat kontakt

Přehled našich produktů IO-Link Safety

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole