text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
316 Nalezené produkty
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Na vyžádání
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 5 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 0,5 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 20 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 5 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 10 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 0,5 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 10 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 20 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 5 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 3 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 20 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 0,5 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5pól.konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 20 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 10 m

Na vyžádání
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
Připojovací kabel, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 0,5 m

Na vyžádání
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5pól.konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 30 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 5 m

Na vyžádání
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
GTIN: 4046548102741
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití