PSENslock 2 a PSENmlock mini jsou „výrobek roku“
2. 5. 2024
Zlato pro bezpečnostní zámky Pilz:
Čtenáři časopisu Computer&Automation volí každý rok z velkého množství zveřejňovaných produktů své oblíbence. Výběr probíhá v různých kategoriích. V kategorii Safety and Security se oba naše nové bezpečnostní zámky PSENslock 2 a PSENmlock mini dostaly na 1. místo. Z názoru čtenářů máme velkou radost a děkujeme jim za důvěru!
Máte zájem seznámit se s oběma novými bezpečnostními zámky?
Rádi vám je představíme:
PSENslock 2 – nová generace
Nová generace elektromagnetického blokování ochranných krytů PSENslock 2 přináší celou řadu zajímavých nových funkcí. PSENslock 2 je díky krytí IP67 / IP6K9K odolný vůči prachu a vodě, nový design nedovoluje ukládání nečistot. Jak jednotlivě, tak i v sérii je PSENslock 2 univerzálně využitelné zařízení pro zabezpečení ochranných krytů až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e, kat. 4 podle CZ ISO 13849.
PSENmlock mini – malá velikost. Velká síla.
Se svými rozměry pouhých 30x30x159 mm se blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini uplatní i tam, kde jsou podmínky pro umístění mimořádně kritické. V nepatrném zařízení se skrývá blokovací síla FZH 1950 N (F1max: 3900 N), která zajistí bezpečné uzamčení až do PL d, kategorie 3 podle (CZ ISO 13849-1).
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]