På dette kursus får du et dybere indblik i principperne for teknisk sikkerhed i industrien. Du kan forbedre din kompetence inden for maskinsikkerhed for særligt relevante hovedområder. Der fokuseres særligt på emnerne CE-mærkning, risikovurdering, sikkerhedskomponenter samt design og validering af styringssystemer i overensstemmelse med EN ISO 13849 og EN IEC 62061. Og alt sammen på grundlag af de standarder og love, som videreudvikler maskinsikkerheden.
Principper for maskinsikkerhed
Målsætning
Indhold
- Kontrol af introduktionsniveauet
- International og lokal lovgivning
- Sikkerhedsstandarder
- CE-mærkning
- Introduktion til CE-mærkning
- Maskindirektivet
- Validering af EHSR (Grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav)
- Risikovurdering
- Introduktion til risikovurdering
- Standarder og forskrifter
- Metoder og systemer
- Introduktion til foranstaltninger med henblik på reduktion af risici
- Introduktion til metoder og systemer til forebyggelse af farer
- Standarder i sammenhæng med mekaniske beskyttelsesanordninger
- Elektrisk sikkerhed EN IEC 60204/NFPA 79
- Generelle krav til elektrisk maskinsikkerhed
- Lock Out Tag Out – Kontrol af farlig energi
- LoTo-procesoversigt, procedurer og værktøj
- Introduktion til sikkerhedsstyringssystemer
- Anvendelsesområde for EN ISO 13849
- Robotters sikkerhed
- Anvendelige standarder og love
- Vurderinger og beskyttelsesforanstaltninger
Målgrupper
Målgruppen for dette kursus er personer, der allerede har en god forståelse af de grundlæggende krav i lovgivningen om maskinsikkerhed, eller som har gennemført grundkurset.
- Konstruktører og udviklere
- Projekt- og teamledere
- Serviceteknikere
- Ansvarlige for arbejdssikkerhed
Top
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Kurser hos Pilz Skandinavien
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]