Modul 1 – Introduktion til sikkerhed
- Introduktion til de relevante sikkerhedsforskrifter
- Ansvarsområder
- Introduktion til sikkerhedsstyringssystemer
Modul 2 – Maskinsikkerhed
- Lovgivning vedrørende konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr
- Overensstemmelseskrav og -procedurer ved markedsføring af maskiner
- Arbejdsmiddel- og arbejdspladsbestemmelser
- Hensyntagen til arbejdssikkerhed i forbindelse med maskiner, inkl. ergonomi, støj, vibrationer og kemiske substanser
Modul 3: Risikovurdering
- Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100 og dens anvendelse
- Metoder til risikovurdering ud fra konkrete eksempler
- Udførelse af risikovurdering Trin for trin
- Anvendelse af andre relevante maskinstandarder i forbindelse med risikovurderingsprocessen
- Kort overblik over risikoreduktionen efter afslutning af risikovurderingen
Modul 4: Mekaniske beskyttelsesanordninger
- Standardernes internationale krav vedrørende mekaniske beskyttelsesanordninger
- Beskyttelsesanordninger: Definition, typer og eksempler på anvendelse
- Beregning af sikkerhedsafstande i henhold til EN ISO 13857
Sikkerhedskomponenter og -teknologier
- Oversigt over sikkerhedskomponenter, krav og anvendelse
- Specifikation og anvendelse, fordele og ulemper (f.eks. låseanordninger, lysgitre, tohåndsbetjeningsenheder)
- Tekniske og supplerende beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. beskyttelsesbarrierer, lysbomme, nødstop-kontrolmoduler)
- Sikkerhedsrelevante anvendelser af styringssystemer
Elektrotekniske sikkerhedskrav
- Detaljeret gennemgang af EN 60204-1: Elektrisk materiel på maskiner
- Gennemgang af den elektriske konstruktion fra tilførsel til korrekt verificering
- Sikker drift og vedligeholdelse af elektrisk drevne maskiner
Modul 5: Styringssystemernes Functional Safety
- Detaljeret gennemgang af kravene i standarden EN ISO 13849
- Specifikation, design og validering af funktionelle sikkerhedsstyringssystemer
- Beregning af Performance Level (PL) og Safety Integrity Level (SIL) i forbindelse med sikkerhedsfunktioner
- Valg af arkitektur ud fra praktiske eksempler på implementering af kategorier
- Softwarelivscyklus: krav og anvendelse
- Verificerings- og valideringsprocedurer
- Introduktion til EN IEC 62061
- Praktiske øvelser i PL- og SIL-valideringer
Væsketekniks Functional Safety
- Krav i EN ISO 4413 (hydraulik) og EN ISO 4414 (pneumatik)
- Nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af hydrauliske og pneumatiske systemer
- Særlige forhold vedrørende hydrauliske og pneumatiske komponenter
- Konstruktion af sikkerhedsrelevante dele i væsketeknik i henhold til EN ISO 13849-1