Den lille styring PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Diagnose med PNOZmulti – altid overblik

Kommunikationsmoduler til de sikre, små styringer PNOZmulti 2

Du kan tilslutte de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer. Dermed er du sikret tilslutning til mange forskellige driftsstyringer. Kommunikationsmodulerne anvendes til overførsel af diagnose- og statusinformationer til en overordnet styring.

PNOZmulti 2 er en sikker, lille styring med et meget bredt udvalg af tilslutningsmuligheder. Feltbusmodulets ind- og udgange konfigureres som en leg i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Brug kommunikations- og feltbusmodulerne til at udlæse diagnosedata samt indstille virtuelle ind- og udgange til automatiseringsfunktioner.

Hvis PNOZmulti skal tilsluttes til et andet feltbussystem, klares det problemfrit uden programændring. Det ene feltbusmodul kan blot udskiftes med et andet passende feltbusmodul. Diagnoseløsningen PVIS kan vælges med et klik i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Du kan helt enkelt integrere dine individuelle kundetekster.

Til visualisering bruger du den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu, som sammen med betjeningsterminalerne PMIvisu giver den perfekte automatiseringsløsning.

Fås nu – den lille styring PNOZmulti 2 med Safety-over-EtherCAT

Problemfri integration af sikkerhedskonceptet i maskinkonceptet = effektiv produktion

Brug EtherCAT i kombination med den sikre protokol Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), som overfører sikre og ikke-sikre informationer på samme kanal, til at overføre styrings-, men også sikkerhedsrelevante informationer. EtherCAT er en åben Industrial-Ethernet-protokol. Du kan bruge det sikre feltbusmodul PNOZ m EF EtherCAT FSoE sammen med basismodulet PNOZ m B1 både som FSoE-master og FSoE-slave, men også som EtherCAT-slave – alt efter dine behov – i din maskine eller dit anlæg. Det giver dig mulighed for at implementere sikre anlægsstrukturer med en "et-kabel-løsning" på feltbusniveau. Konfigurationen udføres komfortabelt i . Her kan du f.eks. definere de nødvendige slaver i en listevisning. Du har op til 4 master-master- og op til 60 master-slave-forbindelser til rådighed.

Med PNOZmulti 2 som FSoE-master er det nemt at implementere den sikkerhedsrelevante netværksforbindelse med den sikre radarsensor PSENradar og den sikre drevteknik PMC – begge med FSoE-funktionalitet. Andre FSoE-kompatible produkter kan også integreres efter behov.

Dine fordele ved anvendelse:

  • Problemfri integration af sikkerhedskonceptet i maskinkonceptet
  • Sikker "et-kabel-løsning" med sensorteknologi og drevteknik fra Pilz
  • Minimalt arbejde med ledningsføring sparer omkostninger
  • Mange diagnosemuligheder med henblik på minimale stilstandsperioder

Løsning med det sikre radarsystem PSENradar og drevteknikken PMC

Dine fordele ved brug af kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2

  • Globale anvendelsesmuligheder ved hjælp af tilslutning til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer
  • Enkel udskiftning af feltbusmoduler uden programændring
  • Korte stilstandstider og lange oppetider på grund af komfortable diagnosemuligheder
  • Sikker kommunikation via realtids-Ethernettet SafetyNET p
  • De sikre, små styringer PNOZmulti 2 kan anvendes uanset branche, land eller maskintype
Oversigt over logoer

Sikker kommunikation via SafetyNET p

Du kan tilslutte op til 16 PNOZmulti 2-basismoduler via det sikre realtids-Ethernet SafetyNET p. Brug det sikre udvidelsesmodul PNOZ m EF SafetyNET til dette! På første trin har du en forbindelse til rådighed via linjetopologi. Her udveksles 32-bit-data via RTFL, som muliggør korte cyklustider i din applikation. Dataforbindelsen er kendetegnet ved et klart struktureret datainterface, hvor indgangene er konfigureret med 128 bit og udgangene med 32 bit.

Til konfiguration af et SafetyNET p-netværk og til projektsammenkobling anvendes softwareværktøjet PNOZmulti Network Editor. Det åbnes direkte fra PNOZmulti Configurator og kan knytte variabler fra PNOZmulti-projekters ind- og udgangsgengivelser sammen. Efter upload til PNOZmulti-systemerne er SafetyNET p-netværket klar til brug.

Brug det sikre udvidelsesmodul PNOZ m EF SafetyNET til hvert basismodul (PNOZ m B0 eller B1). Basismodulerne kan kombineres vilkårligt. Via et Multi-Link-udvidelsesmodul kan basismodulerne PNOZmulti og PNOZmulti Mini også integreres i netværket.

Produktegenskaber for kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2

  • Udvidelsesmoduler for tilslutning til et basismodul i den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2
  • Kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • For tilslutning til feltbussystemer: Maks. 1 feltbusmodul kan tilsluttes til basismodulet
  • Statusvisninger for kommunikation med feltbussen og statusvisninger af fejl
  • Der kan defineres 128 virtuelle udgange i styringssystemet PNOZmulti 2 i PNOZmulti Configurator til kommunikation med feltbussen
  • Indstikbare tilslutningsklemmer – fjederklemme eller skrueklemme efter eget valg fås som tilbehør
  • Kun ved PNOZ m B0: Ud over feltbusmodulet kan du tilslutte kommunikationsmodulerne PNOZ m ES ETH med to Ethernet-interfaces og PNOZ m ES RS232 med et RS232-interface

Du kan også finde yderligere oplysninger om de tekniske egenskaber for kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2 i det tekniske katalog om de sikre, konfigurerbare, små styringer PNOZmulti. 

Download

Vores produktprogram: PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Her finder du kommunikationsmoduler og feltbusmoduler til alle gængse kommunikationsnetværk!
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt