16. dec. 2025

Sikker, dynamisk overvågning af procesværdier med den lille styring PNOZmulti 2

Lad os starte med et eksempel fra brintindustrien. I projektet HY.City.Bremerhaven produceres brint af overskudsstrøm og opbevares sikkert i højtryksbeholdere. Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz overvåger overførselsprocessen pålideligt ved hjælp af fejlsikker behandling af analoge værdier og beskytter mod farerne ved den eksplosive gasblanding ved at overvåge relevante parametre og kritiske grænseværdier for tryk, temperatur samt påfyldnings- og aftapningshastighed. Modulet "sikker rampeovervågning", som er integreret i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, muliggør præcis indstilling af grænseværdierne med dynamisk grænseværdiovervågning. 

I vores selvstudie lærer du, hvor nemt det er at vælge hardware og oprette brugerprogrammet! Uanset anvendelse eller branche – træf det bedste valg til overvågning af dine procesværdier med det sikre, analoge modul PNOZmulti 2!

Maksimal sikkerhed og præcision for krævende industriprocesser

Dette muliggøres af PNOZ m EF 4AI, det sikre analoge indgangsmodul i den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2. Analoge procesværdier som tryk, temperatur, påfyldningsniveau, flow og mange andre fysiske værdier registreres og overvåges sikkert og præcist. Her skal især den sikkerhedstekniske nøjagtighed på 1 % (pr. indgang) fremhæves. Den spiller netop i brintbranchen en afgørende rolle. Ved et tryk på 1000 bar i en brinttank udgør forskellen – med en gængs nøjagtighed på markedet på 5 % – 10 bar i forhold til 50 bar! 

Brugerfordele

  • Højere processikkerhed
  • Tidlig fejlregistrering
  • Reducerede stilstandsperioder
  • Præcis styring og diagnose

Oversigt over egenskaberne

  • Sikre, analoge indgange (4 x 4-20 mA): Modulet har fire uafhængige, sikre analoge strømindgange med et måleområde på 0-25 mA og en opløsning på 15 bit plus fortegn.
  • Fleksibel skalering og parametrering: Via softwareværktøjet PNOZmulti Configurator kan analoge måleværdier skaleres til numeriske størrelser med en vilkårlig måleenhed. Det er nemt at konfigurere funktioner som grænseværdiovervågning, aritmetiske beregninger (f.eks. beregning af gennemsnitsværdi, differenstryk) og plausibilitetskontroller. 
  • Certificeret sikkerhed op til PL e / SIL 3
  • Den nøjagtige analoge værdi kan videresendes til en feltbus eller OPC-server til diagnoseformål

Dynamisk procesværdiovervågning betyder, at analoge procesværdier som f.eks. tryk ikke kun registreres, men også overvåges kontinuerligt og intelligent med det formål tidligt at registrere afvigelser og reagere hurtigt.

 "Dynamisk" betyder konkret:

  • Realtidsbehandling af måleværdierne direkte i modulet
  • Grænseværdier, der kan tilpasses, og områdeovervågning, der kan konfigureres fleksibelt
  • Aritmetiske funktioner som midling og differenstrykberegning med henblik på intelligent analyse
  • Skalering og plausibilitetskontrol til sikring af korrekte værdier
  • Hurtige reaktionstider ved overskridelse af grænseværdier eller uregelmæssigheder

Du kan også drage fordel af de sikre analoge moduler PNOZmulti 2.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt