Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENmech

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech

De mekaniske sikkerhedsafbrydere PSENmech er velegnede til sikker overvågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger. Når beskyttelsesanordninger åbnes, udløses sikkerhedsafbryderne PSENmech. Den farebringende maskinbevægelse standses derefter ved hjælp af Pilz-analysemodulet.

Ved hjælp af aktuatorens øgede udtrækskraft forhindrer sikkerhedsafbryderne PSENmech, at beskyttelsesdøren åbnes utilsigtet. De opfylder standarden EN ISO 14119 (omgåelsessikring) ved hjælp af deres mekanisk afstemte aktuatorer.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik

Er du på udkig efter en beskyttelsesdørsovervågning med tvangskobling?

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

Bestemte applikationer kræver derudover låsning af beskyttelsesdøren, indtil den farlige produktionsproces er afsluttet. I disse tilfælde er et beskyttelsesdørssystem med tvangskobling den rigtige løsning for dig.

Lær sikkerhedsafbryderen PSENmech's storebror at kende: Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling holder derudover beskyttelsesdøren lukket, indtil produktionsmaskinerne er standset, og forhindrer utilsigtet genstart, mens døren er åben. Få mere at vide om dette i området med beskyttelsesdørssystemer!

Beskyttelsesdørssystemet PSENmech med tvangskobling

Rentabel løsning til beskyttelsesdørsovervågning – dine fordele

  • Fleksibel og hurtig installation takket være forskellige aktuatorer og flere aktiveringsretninger
  • Intet ekstra tilbehør er nødvendigt til indgrebet
  • Mulighed for tilslutning af 230 V direkte på kontakterne
  • Serieforbindelse i arbejdsområdet implementeres direkte i afbryderen
  • Indbygget beskyttelse mod manipulation
  • Lang levetid ved hjælp af robust design og stor mekanisk belastningsevne
  • Støv- og vandtæt hus, der er modstandsdygtigt mod smuds
  • Sikker, komplet løsning sammen med analysemoduler fra Pilz
Sikkerhedsafbryderen PSENmech med standardaktuator

Den mekaniske sikkerhedsafbryders egenskaber

Aktiveringsretninger for sikkerhedsafbryderen PSENmech
  • Positionsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-1
  • Konstrueret til applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 (til de højeste krav skal der anvendes 2 moduler)
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Aktiveringsretninger: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Overvågning af bevægelige beskyttelsesafskærmninger

Til applikationer i den højeste sikkerhedskategori (op til PL e i henhold til EN ISO 13849-2) anbefales kombinationen af PSENmech med endnu en sikkerhedsafbryder (enten PSENmech, PSENmag eller PSENcode).

Kombiner de mekaniske sikkerhedsafbrydere med den sikre styringsteknik fra Pilz – du får en sikker, komplet løsning!

Beskyttelsesdørsovervågning med sikkerhedsafbryderen PSENmech

Brancheanvendelse af sikkerhedsafbrydere

Vores produktprogram: De mekaniske sikkerhedsafbrydere PSENmech

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt