De induktive sikkerhedsafbrydere PSENini gør det muligt for dig at registrere positioner i en maskine sikkert. De registrerer berøringsfrit, når metalliske objekter nærmer sig og leverer dermed de nødvendige og sikre signaler om stillinger og yderpositioner. Det induktive funktionsprincip minimerer slitagen og øger levetiden. Sensorerne arbejder sikkert og med høj produktivitet!
De induktive sikkerhedsafbrydere PSENini
Sikkerhedsafbrydere til sikker registrering af positioner
Induktive sikkerhedsafbrydere – kan integreres fleksibelt
PSENini registrerer stillinger som f.eks. yderpositioner sikkert og præcist. Denne induktive sensor bruges også som impulsgiver til tælleopgaver eller til registrering af drejebevægelser. Til dette behøver sensoren ingen særligt kodede aktuatorer. Den reagerer på metaller og kan dermed integreres enkelt og pladsbesparende i maskinen.
De forskellige varianter giver en høj grad af fleksibilitet ved integration i din applikation. Den kubeformede induktive sensor med plasthus registrerer objekter op til en tasteafstand på 15 mm. De tre cylindriske varianter med hus i rustfrit stål tillader tasteafstande på 2 til 10 mm og er med kapslingsklasse IP68/IP69 også velegnede til mere hygiejnekritiske anvendelsesområder. Sensorerne har endvidere et temperaturområde på -25°C til +70°C.
Dine fordele med den induktive sensor PSENini
- Pålidelige uden blindzoner: Der kræves ingen minimumsafstand mellem sensor og objekt
- Mange anvendelsesmuligheder: Fire versioner giver mulighed for tasteafstande fra 2 til 15 mm
- Kan anvendes op til PL d, kat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); ved redundant anvendelse op til PL e, kat. 4/SIL 3
- Kan anvendes i hygiejnekritiske områder: Hus i rustfrit stål giver kapslingsklasse IP68/IP69
- LED-statusvisning muliggør hurtig diagnose
- Alsidig og robust i anvendelse: modstandsdygtig mod vibrationer, støv og fugt
- Enkel integration: OSSD-sikkerhedsudgange muliggør direkte forbindelse til sikkerhedsstyring
De induktive sensorer PSENini er alsidige i anvendelse
De induktive sikkerhedssensorer bruges i mange forskellige applikationer, f.eks. i emballageanlæg, inden for fødevare- og drikkevaresektoren eller inden for værktøjsfremstilling. Samtidig er integrationen meget enkel, fordi de induktive sikkerhedsafbrydere har standardiserede OSSD-sikkerhedsudgange. Det muliggør direkte forbindelse til den passende sikkerhedsstyring, f.eks. PNOZmulti, myPNOZ eller PSS4000.
Sikker registrering af positioner
Når den induktive sikkerhedsafbryder PSENini er integreret i applikationer med løftekraner, registrerer den de pågældende yderpositioner pålideligt og sikkert. PSENini registrerer løftekranens aktuelle position og sørger sammen med den passende sikkerhedsstyring – som f.eks. den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 – for sikker bevægelse af løftekranen. Til dette formål er den kubeformede induktive sensor PSEN in-D-A-N med en tasteafstand på 15 mm ideel.
Sikker hastighedsovervågning
Ud over sikker positionsregistrering muliggør den induktive sensor PSENini også sikker hastighedsovervågning. Dermed kan man f.eks. finde drejetallerkeners nøjagtige position for at sikre, at den nødvendige behandling udføres på de pågældende positioner. Pladsen er ofte begrænset i disse applikationer, og derfor er de cylindriske induktive sensorer PSENini med deres kompakte konstruktion og en tasteafstand på 2 til 10 mm ideelle her.
Vores produktprogram
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]