Sikkerhedslysgitteret PSENopt

Sikkerhedslysgitter til fingerbeskyttelse, håndbeskyttelse og kropsbeskyttelse

Sikkerhedslysgitrene PSENopt

Sikkerhedslysgitteret PSENopt, også kaldet en lysbom, kan anvendes i alle industriområder, hvor et barrierefrit sikkerhedskoncept skal implementeres. Takket være kompakte mål og enkel installationsteknik muliggør sikkerhedslysgitrene ergonomisk arbejde. Det er f.eks. tilfældet ved cykliske betjeningsindgreb som f.eks. ilægningsarbejde samt tilførsel og bortskaffelse af materiale.

Du kan vælge mellem sikkerhedslysgitre af type 2 og type 4 i overensstemmelse med EN/IEC 61496- 1/-2 samt varianter til finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i længder fra 15 cm til 180 cm. Ud over Basis-lysgitre har alle Advanced-lysbomme udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadekobling. Til applikationer med begrænset plads kan de smalle sikkerhedslysgitre PSENopt slim anvendes.

Tilbehøret spænder fra spejle, beskyttelsessøjler til stød-, kollisions- og vibrationsbeskyttelse og beskyttelseskabinettet IP6K9K til teststave. Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik.

 

Høj produktivitet med sikkerhedslysgitrene PSENopt

  • Beskyttelseszoner og detektionskapacitet kan tilpasses til den enkelte proces
  • Bedre produktivitet ved hjælp af reducerede adgangstider
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
  • Brugervenlig diagnose takket være indbyggede LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
  • Omfattende portefølje inklusive tilbehør – kan kombineres optimalt med den sikre styringsteknik fra Pilz

Til enhver opgave – ekstra fordele ved sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced

Sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced
  • Enkel konfiguration og idrifttagning med PSENopt Configurator
  • De tre funktioner muting, blanking og kaskadekobling i ét sikkerhedslysgitter
  • Større sikkerhed uden blindzoner
  • Fleksibel anbringelse takket være kodning

Små sikkerhedslysgitre, stor sikkerhed – ekstra fordele ved PSENopt slim

  • Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
  • Større sikkerhed uden blindzoner
  • Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse takket være kaskadekoblingsfunktion

Lysgitrene PSENopt Egenskaber

Egenskaber for lysgitrene PSENopt og PSENopt Advanced
  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61508 og EN/IEC 61496-1/-2
  • Sikkerhed til finger-, hånd-, krops- og adgangsbeskyttelse
  • Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2), PL e (type 4)
  • Integrerede funktioner: Tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering, diagnose (PSENopt), muting og blanking (PSENopt Advanced) samt kaskadekobling (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • Uden blindzoner (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Sikkerhedslysgitre til alle anvendelsesområder

Med sikkerhedslysgitrene beskyttes både medarbejdere og produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. En usynlig beskyttelseszone bestående af infrarøde stråler beskytter de farlige områder. Hvis en lysstråle brydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando.

Lysgitteret PSENopt opnår i beskyttelseskabinetter kapslingsklasse IP6K9K og kan anvendes til fugtige miljøer med høje hygiejnekrav. Spejlene muliggør enkel omdirigering af lysgitterstrålerne, således at et større beskyttelsesområde sikres uden brug af yderligere lysbomme. Med beskyttelsespæle er vores sikkerhedslysgitre nu også beskyttet mod stød, kollision og vibrationer i barske industrimiljøer.


Muting, blanking og kaskadekobling med PSENopt Advanced

Se selv multifunktionaliteten i vores lysgitre PSENopt Advanced! Muting, blanking og/eller kaskadekobling er mulig med kun ét lysgitter. Disse funktioner giver mange muligheder for at integrere lysgitrene PSENopt optimalt i dit anlæg:

  • Muting til skelnen mellem mennesker og materiale

Lysgitrene med muting-funktion er velegnede til at transportere materiale ind i eller ud af en farezone, f.eks. ved palletering. Muting er sikker, automatisk og midlertidig omgåelse af en beskyttelsesanordning.

  • Blanking giver et fleksibelt og uforstyrret produktionsforløb

Med blanking-funktionen giver lysbommen mulighed for en enkel maskinkonstruktion. Tilpas produktionsforløbet fleksibelt til forskellige produktionsmaterialer, eller omstil hurtigt efter behov!

  • Kaskadekoblingsfunktion til effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse

Sikring af tilstødende beskyttelseszoner helt enkelt. En sådan kaskadekobling muliggør sikring af f.eks. en maskines for-, over- og bagside ved hjælp af kun ét lysgittersystem.

Sikkerhedslysgitre til alle anvendelsesområder

Lysgitteret PSENopt slim til applikationer med begrænset plads

Lysgitrene PSENopt slim på stansemaskine

Til applikationer med begrænset plads samt ved døre og porte er lysgitrene PSENopt slim velegnede med deres smalle konstruktion. Alt efter behov sørger type 2- og type 4-lysgitrene for finger- og håndbeskyttelse. Derudover giver de takket være kaskadekoblingsfunktion uden blindzoner en effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse. Brug PSENopt slim i kombination med f.eks. det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti eller PNOZsigma, og du får en sikker og rentabel, komplet løsning til din applikation.

Lysgitrenes brancheanvendelse

Vores produktprogram: Sikkerhedslysgitre med halvlederudgang PSENopt

PSENopt-sikkerhedslysgitter

PSENopt-sikkerhedslysgitter

Sikkerhedslysgitrene af type 2 og type 4 anvendes til adgangssikring (1 stråle) i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

E-shop
Basis-lysgitter af type 2, kropsbeskyttelse

Basis-lysgitter af type 2, kropsbeskyttelse

Basis-lysgitrene af type 2 kan anvendes til kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2.

E-shop
Basis-lysgitter af type 2, håndbeskyttelse

Basis-lysgitter af type 2, håndbeskyttelse

Basis-lysgitrene af type 2 er egnede til håndbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

E-shop
g_light_beam_devices_body_protection_lichtgitter_koerper_2006_02_188x188px

Basis-lysgitter af type 4, kropsbeskyttelse

Basis-lysgitrene anvendes til kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

E-shop
Advanced-lysgitter af type 2, håndbeskyttelse

Advanced-lysgitter af type 2, håndbeskyttelse

Advanced-lysgitrene af type 2 til håndbeskyttelse er egnede til applikationer indtil PL c. Til lysgitterets funktioner hører også muting, blanking og kaskadekobling.

E-shop
Advanced-lysgitter af type 4, håndbeskyttelse

Advanced-lysgitter af type 4, håndbeskyttelse

Advanced-lysgitrene af type 4 til håndbeskyttelse kan anvendes i applikationer op til PL e. Udvidede funktioner er muting, blanking og kaskadekobling.

E-shop
Advanced-lysgitter af type 4, fingerbeskyttelse

Advanced-lysgitter af type 4, fingerbeskyttelse

Advanced-lysgitteret af type 4 til fingerbeskyttelse kan anvendes i applikationer op til PL e. Det er også egnet til muting, blanking og kaskadekobling.

E-shop
Smalle lysgitre af type 2 til håndbeskyttelse

Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse

De smalle lysgitre af type 2 til håndbeskyttelse kan anvendes i applikationer med begrænset plads op til PL c. Kaskadekoblingsfunktionen uden blindzoner hører til de udvidede funktioner.

E-shop
Smalle lysgitre af type 4 til fingerbeskyttelse

Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse

De smalle lysgitre af type 4 til fingerbeskyttelse er udviklet til applikationer op til PL e. Du har en kaskadekoblingsfunktion uden blindzoner til rådighed.

E-shop
Smalle lysgitre af type 4 til håndbeskyttelse

Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse

De smalle lysgitre af type 4 til håndbeskyttelse anvendes i applikationer med begrænset plads op til PL e. Kaskadefunktionen uden blindzoner hører til de udvidede funktioner.

E-shop
Tilbehør til lysgitrene PSENopt

Tilbehør til lysgitrene PSENopt

Her finder du tilbehøret til lysgitrene PSENopt.

E-shop