PSSuniversal – styringer i automatiseringssystemet PSS 4000

Sammensmeltning af sikkerhed og automatisering

Sammensmeltning af sikkerhed og automatisering

Med automatiseringssystemet PSS 4000 kan du implementere projekter inden for sikkerhed og automatisering. Begge verdener smelter sammen i et optimalt tilpasset system, der indeholder styringer i to effektklasser.

Styringerne PSSuniversal PLC er løsningen til forbundne, komplekse anlæg. Du kan bruge dem i netværk eller som stand-alone. Styringerne PSSuniversal multi er velegnede til anvendelse i maskiner og mindre anlæg. I kombination med I/O-moduler gør du styringerne til styringssystemer, der er tilpasset individuelt til dine behov.

Styringerne PSSuniversal multi og PSSuniversal PLC kan uden problemer tilsluttes i eksisterende automatiseringsarkitekturer og til forskellige eksterne styringer. De kan anvendes som PLC-styring og som periferisystem – både til sikkerhed og automatisering.

En løsning til ethvert behov – fordele

  • Bearbejdning af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner (tilbagekoblingsfrit)
  • Forskellige hardwareeffektklasser
  • Kan anvendes som stand-alone-styring og i netværk
  • Modulær systemopbygning til skræddersyet løsning
  • Enkel håndtering af komplekse funktioner med softwaren PAS4000
  • Kortere projekttider ved hjælp af hardwareuafhængig programmering
  • Kan integreres i eksisterende automatiseringsstrukturer
En løsning til ethvert behov

Projektstyring på den nemme måde – egenskaber for styringerne PSSuniversal

Egenskaber for styringerne PSSuniversal
  • PSSuniversal-modulbus for tilslutning af op til 64 I/O-moduler
  • Integreret strømforsyning
  • Integreret switch-funktion til SafetyNET p-linjetopologi
  • SD-kort til lagring af modulprojektet og konfigurationsdataene
  • Opfylder internationale sikkerhedsstandarder indtil PL e
  • Standard for elevatorer EN 81-1/2 og EN 50129
  • Kan konfigureres med den grafiske programeditor PASmulti og/eller programmering i PAS IL (Instruction List), PAS LD (Ladder Diagram) og PAS STL (Structured Text) i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3

Alsidige funktioner der opfylder dine behov

Automatiseringssystemet PSS 4000 udmærker sig ved det perfekte samspil mellem forskellige komponenter og detaljeorienteret software. Forskellige funktioner hjælper dig med implementering af dit individuelle automatiseringsprojekt: Motion Monitoring til sikker bevægelsesovervågning, Fast Control Unit til hurtige omskiftninger og det sikre elektroniske kamskiveværk. Ikke til at komme udenom: Styringen PSSuniversal PLC eller PSSuniversal multi.

Alsidige funktioner der opfylder dine behov

Applikationer og certifikater

Applikationer og godkendelser

Vi har brugt vores omfattende knowhow i forbindelse med mange forskellige applikationer i styringerne til automatiseringssystemet PSS 4000. Du har forskellige funktioner til rådighed til implementering af de mest forskelligartede applikationer. Derudover har PLC-styringerne med angivelsen -R banetekniske certifikater. Desuden opfylder de standarder, der muliggør anvendelse inden for jernbaneområdet og til elevatorer/rulletrapper. Til barske miljøer tilbyder vi robuste PLC-styringer (-T), der kan anvendes i temperaturområdet fra -40°C til 70°C.

Vores produktprogram: Styringer i automatiseringssystemet PSS 4000

Styringen PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC er "allround-løsningen" i automatiseringssystemet PSS 4000. PLC-styringen kan programmeres i hovedsprogene i EN/IEC 61131-3 til standard- og sikkerhedsopgaver og konfigureres med den grafiske programeditor PASmulti. Standardisering udføres helt enkelt med færdige softwaremoduler.

Styringen PSSuniversal multi

Styringen PSSuniversal kan anvendes som stand-alone og i systemnetværk sammen med PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O og netværkskomponenter. De er velegnede til applikationer i forbindelse med maskiner og små anlæg. Konfiguration og programmering af PSS-styringen udføres med den grafiske programeditor PASmulti.