Trådene samles på banegårde og i signalanlæg: Processen skal fungere problemfrit, så togene og deres passagerer ankommer præcist og sikkert til deres destination. For at garantere dette har den schweiziske jernbanepioner Intelis IED sammen med Pilz udviklet et modul til sikker afvikling af rangeringstrafikken, der er baseret på automatiseringssystemet PSS 4000-R.
Pålidelig fjernovervågning af jernbaner
Sikker jernbanedrift via fjernstyring
Intelis IED har specialiseret sig i automatisering af styrings- og sikkerhedsopgaver inden for jernbanetrafik og i tæt samarbejde med Pilz integreret fjernstyringen INIS-TC på banestrækningen Montreux Oberland Bernois (MOB). Fjernstyringen er baseret på automatiseringssystemet PSS 4000-R og sørger for en rentabel, sikker jernbanedrift på den 75 km lange strækning. PSS 4000-R er via et integreret interface forbundet til det pågældende signalanlæg på 17 banegårde.
Styringsenhederne PSSuniversal sender i realtid sensordata fra akseltællere til kommunikationsserveren og sikkerhedsstyringerne. Det nye modul INIS-PN supplerer løsningen til sikker styring og overvågning: På banegårdene Zweisimmen og Château-d'Oex kan den komplette rangering nu fjernstyres fra det enkelte signalanlæg. Trafiklederen ser dermed position og tilstand for sporskifter og signaler samt lokomotivernes og togenes positioner på sin skærm. Dermed har han overblik over alle strækningsafsnit, og passagererne på MOB-banestrækningen kommer præcist og sikkert frem til deres destination!
Her er en oversigt over fordelene:
- Sporafsnittene overvåges altid sikkert, fordi trafiklederen får tilbagemeldinger i realtid om togtrafikkens og signalanlæggenes tilstand
- Præcise tog og en bedre udnyttelse af strækningerne
- Moderniseringsforanstaltninger på jernbanestrækningen kan implementeres trinvist og modulært
Om Intelis IED
Intelis er et selvstændigt forretningsområde i IED-gruppen. Virksomheden med hovedafdeling i Vufflens-la-Ville VD står for omfattende service- og engineering-tjenesteydelser i forbindelse med sikring af jernbaner. Hertil hører rådgivning, planlægning og implementering af systemudvidelser, integration af de nyeste teknologier i eksisterende anlæg samt nøglefærdig projektafvikling.
Fordelen ved automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz er, at moderniseringsforanstaltninger ikke skal implementeres på én gang, men kan iværksættes trinvist og modulært. Selv i kombination med relæteknik, som stadig er i drift. Derudover har alle af os anvendte moduler i PSS 4000-R vist sig at være ekstremt pålidelige i hård, daglig brug.
Vores system i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]