FAQs om anvendelser i brintindustrien

Brint (H2) er et centralt modul i fremtidens energi- og industrisystemer. I vores FAQ besvarer vi ofte stillede spørgsmål om applikationer i forbindelse med funktionel sikkerhed og Industrial Security i brintindustrien og hjælper dig med bedre at forstå udfordringerne og de mulige applikationer.

Risici og farer ved håndtering af brint

Hvilke risici er der ved at håndtere brint?

Brint er meget brandfarligt, har et bredt antændelsesområde (4-78 volumenprocent) og en meget lav antændelsesenergi (40 μJ).
Lækager, brand, eksplosioner og forfrysninger forårsaget af kryogen brint er de største farekilder.

Hvorfor er lækagesøgning så vigtig i brintsystemer?

Brint diffunderer gennem de mindste sprækker i materialet og stiger hurtigt op i lukkede rum. Lækager er svære at opdage og udgør en betydelig risiko for brand og eksplosion.

Hvordan udføres flammedetektion ved brint?

Da brintflammer er næsten usynlige, bruges der UV/IR-sensorer eller måling af termisk gradient. Sidstnævnte muliggør sikker detektion uanset brændstof.

Juridiske rammer og standarder

Hvad er de juridiske krav til brintteknologier i EU?

Der er ingen specifik brintlovgivning, men der er mange retningslinjer som f.eks.:

  • ATEX 2014/34/EU
  • Direktivet for trykbærende udstyr 2014/68/EU
  • Maskinforordning 2023/1230 (gældende fra 20.01.2027) 

VDMA-standardark er ligeledes banebrydende.

Hvilke standarder gælder for brinttankstationer?

ISO 19880-1, EN 17127 og SAE J2601 definerer sikkerhedskrav, optankningsprotokoller og interoperabilitet for H₂-tankstationer.

Hvad regulerer ISO 22734-standarden for elektrolysører?

ISO 22734 beskriver sikkerhedskrav til brintgeneratorer, der bruger vandelektrolyse – inklusive testmetoder for komponenter og materialer.

Yderligere oplysninger:

ISO 22734-1: vigtige sikkerhedsrelaterede ændringer

Funktionel sikkerhed i brintanlæg

Hvad betyder funktionel sikkerhed i brintindustrien?

Funktionel sikkerhed beskriver den pålidelige effekt af sikkerhedsrelevante styringssystemer – fra risikoanalyse og validering til idrifttagning og vedligeholdelse.

Hvilke standarder regulerer funktionel sikkerhed?

Vigtige standarder er EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 og EN IEC 61511. Du definerer krav til sikkerhedsfunktioner, sikkerhedsintegritetsniveauer (PL/SIL) og livscyklusovervejelser.  

Hvordan fungerer sikker trykovervågning?

Tryktransmittere og styringer som PNOZmulti 2 eller PSS 4000 registrerer procesværdier, sammenligner dem med grænseværdier og udløser sikkerhedsrelaterede reaktioner i tilfælde af afvigelser. 

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med sikker temperaturovervågning?

Temperaturovervågning er afgørende for f.eks. tankning i henhold til SAE J2601. Failsafe analoge indgange og certificerede softwaremoduler garanterer overholdelse af sikre temperaturområder.

Industrial Security og beskyttelse mod manipulation

Hvad menes der med Industrial Security i brintindustrien?

Industrial Security beskytter automatiserings- og kontrolsystemer mod uautoriseret adgang og manipulation. Det er en integreret del af funktionel sikkerhed

Hvilke foranstaltninger øger sikkerheden inden for IT/OT?

Forskellige foranstaltninger forhindrer uautoriseret adgang til sikkerhedsrelevante systemer:

  • Identification and Access Management (I.A.M.) med systemer til autentificering af brugere 
  • Adgangsadministration 
  • Sikkerhedsforanstaltninger for data og netværk 
  • sikker fjernvedligeholdelse
  • segmenterede netværk

Hvordan beskytter man systemer mod betjeningsfejl og forudsigeligt misbrug?

Takket være RFID-baseret identifikation, sekvensstyret brugervejledning og sikker styring sikres det, at kun autoriserede personer udfører sikkerhedsmæssigt korrekte arbejdsgange.

Sikkerhedsfunktioner ved brinttankstationer

Hvilke sikkerhedsfunktioner er nødvendige for elektrolysører?

Spændings- og strømovervågning, gas- og flammedetektion og nødstop er afgørende for at forhindre dannelse af knaldgas og elektriske farer.

Hvordan garanteres sikkerheden under dampreformering?

Standarden ISO 16110-1 definerer krav som EMC-beskyttelse, trykovervågning og eksplosionsforebyggelse. Brænderstyringssystemer styrer procesvarmen sikkert.

Hvad skal man være opmærksom på ved brinttankstationer?

Sikkerhedsfunktionerne omfatter tryk- og temperaturovervågning, lækagedetektion, flammedetektion og nødstop. Tankning udføres i overensstemmelse med SAE J2601 under definerede forhold.

Hvilke krav gælder for brændselsceller?

IEC 62282-3-100 regulerer sikkerheden for stationære brændselscellesystemer – herunder trykbærende enheder, udstødningsgasføring og elektrisk sikkerhed.

Hvordan opretholdes sikkerheden ved brintforbrændingsmotorer?

Gennem sikker overvågning af blandingsforholdet, lækagedetektering og begrænsning af brintindholdet til f.eks. maks. 40 %.

Yderligere oplysninger

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt