Via masteren tilsluttes IO-Link Safety-devices såsom IO-Link Safety betjeningsmodul samt IO-Link Safety sikkerhedslysgitter.
Til IO-Link Safety anvendes der uafskærmede standardkabler med 3 ledere. Med IO-Link Safety kan der overføres op til 25 byte data med op til 230,4 kbit/s i form af tovejsoverførsel. I Pilz-porteføljen finder du disse kabler i de passende længder til din applikation.
Med Pilz-konfigurationsværktøjet kan du udføre den passende konfiguration og parametrering af IO-Link Safety-master og -devices.
Uanset om det drejer sig om sikker betjening, overvågning af beskyttelsesdør eller berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger – IO-Link Safety-systemet fra Pilz understøtter en lang række forskellige sikkerhedsanvendelser. De følgende eksempler giver et indblik i typiske anvendelsesscenarier.