Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Kr.198.00
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 5 m
Kr.1,138.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 2 m
Kr.333.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.564.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.892.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 20 m
Kr.1,526.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 50 m
Kr.3,288.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 5 m
Kr.290.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 10 m
Kr.377.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 20 m
Kr.550.00
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet
løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M12-
stikforbindelser
Kr.218.00
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet
løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M8-
stikforbindelser
Kr.218.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 3 m
Kr.543.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 0,5 m
Kr.452.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 20 m
Kr.502.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 5 m
Kr.820.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 10 m
Kr.1,100.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 0,5 m
Kr.136.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 10 m
Kr.362.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 20 m
Kr.2,222.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.