Sikkert stop 1 (SS1 - Safe stop 1)

Med Sikkert stop 1 (SS1) er defineret nedbremsning af motoren en del af sikkerhedsfunktionen. Hvis motoren er i stilstand, udløses STO-funktionen. Der er flere muligheder for at implementere disse krav, men det afgørende er samspillet mellem sikkerheds- og drevteknik. Denne sikkerhedsfunktion svarer til et stop i kategori 1 (kontrolleret standsning) i overensstemmelse med IEC 60204-1.

Overvågning af kontrolleret nedbremsning

I mange applikationer kan drev ikke bare slukkes, fordi de i så fald kun langsomt ville nå til standsning, hvilket kan medføre fare. Ofte varer et sådant ukontrolleret friløb også betydeligt længere end kontrolleret nedbremsning af en aksel. Funktionen Sikkert stop 1 (SS1) overvåger den kontrollerede nedbremsning af aksen direkte i servoforstærkeren. Når den parametrerede bremsekurve er afsluttet, slukkes drevet sikkert. Sammenlignet med eksterne overvågningsløsninger reduceres reaktionstiderne, hvilket i mange tilfælde gør det muligt at reducere sikkerhedsafstandene til de farlige steder. Dette medfører fordele som f.eks. forbedret ergonomi for operatørerne af anlægget, pladsbesparelser takket være mindre afstand mellem beskyttelsesgitre og de farlige steder og ikke mindst omkostningsbesparelser.

Du kan finde flere oplysninger om sikker bevægelsesovervågning på vores applikationsside:

SS1 – Safe stop 1 = Sikkert stop 1
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt