Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

Den sikre automatiseringsløsning til kantpresser

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip er medkørende beskyttelsesanordninger. De overvåger den komplette bukningsproces optisk. De er installeret på kantpressens overvange og registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelsesområdet mellem sende- og modtageenhed. Dette produkt udmærker sig ved robusthed og få stilstandsperioder.

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip består af følgende to produktvarianter:

  • Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip – den sikre, komplette løsning til presse-retrofit
  • Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 – den integrerede løsning til moderne kantpresser

Du finder det nødvendige tilbehør som kabler, stik og adaptere i området med tilslutningsteknik

 

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip – den sikre, komplette løsning til presse-retrofit

Kombiner den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000! Sammen med FAST Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000 kan der ved den dynamiske muting-metode udført af den produktive variant af PSENvip opnås en produktivitetsstigning på op til 50 procent. Takket være de informative diagnosemeddelelser på det integrerede LCD-display kan arbejdet nu udføres produktivt!

Dette er vigtigt for dig som kunde: Ved korrekt og sikkerhedsteknisk fejlfri parametrering af PSENvip (basis- og produktiv variant med PSS 4000) er der ikke tale om en væsentlig ændring i henhold til apparat- og produktsikkerhedsloven, og dermed minimeres certificeringsarbejdet.

Yderligere oplysninger om dette finder du i leksikonartiklen "Væsentlig ændring".

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip
Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 – den integrerede løsning til moderne kantpresser

PSENvip 2 er den anden, udvidede generation af det kamerabaserede beskyttelsessystem. PSENvip 2 udmærker sig ved enkel håndtering, maksimal produktivitet og få stilstandsperioder. Derudover er modtagerens volumen reduceret med ca. 50 procent.

Nu kan du også bruge PSENvip 2 sammen med automatiseringssystemet PSS 4000! For at gøre dette skal du blot tilslutte Fast Analysis Unit til PSENvip 2 som modul. Nyd godt af bukningsværktøjets endnu kortere frakoblingstid og korte efterløbsvej.

PSENvip 2 har ikke noget moduldisplay: Den komplette idrifttagning og konfiguration udføres enkelt og direkte ved hjælp af et webinterface på kantpressens styring. På denne måde kan du som bruger foretage alle indstillinger centralt ét sted.

Fordele ved PSENvip – et overblik

  • Maksimal sikkerhed i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne EN 12622
  • Innovativ optik med LED-lys til minimal stilstandstid og høj produktivitet (sammenlignet med laserbaserede systemer)
  • Robuste beskyttelsessystemer – modstandsdygtige over for refleksioner samt eksternt og diffust lys samt over for vibrationer og temperaturlagdeling (f.eks. pga. opvarmede værktøjer)
  • LED-lyskildens lange levetid sørger for mindre vedligeholdelsesarbejde
  • Enkel første justering og hurtigere værktøjsskift – takket være innovativ teknologi og software, der giver reducerede klargøringstider
  • Idrifttagning og konfiguration via et integreret display (PSENvip) eller webinterface på kantpressestyringen (PSENvip 2)
  • Bukningsværktøjet har minimal frakoblingstid og kort efterløbsvej – takket være integreret FAST-funktion i analyseenheden Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Beskyttelsessystemets egenskaber

Beskyttelsessystemets egenskaber
  • Stort beskyttelsesområde (19 x 38 mm) med tre aktive områder
  • Implementerbar afstand mellem sende- og modtageenhed ved PSENvip op til 10 m, ved PSENvip 2 op til 18 m
  • Forudseende måleområde til registrering af pladen
  • LED-lysstråle, der er ufarlig for det menneskelige øje
  • Komplet integration i systemmiljøet ved hjælp af Fast Analysis Unit (i PSS 4000) og konfiguration via kantpressestyringens HMI (PSENvip 2)

Nyhed: Sikker og produktiv bukning takket være integreret måling af bukkevinkel

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 og automatiseringssystemet PSS4000 står for maksimal produktivitet og enkel håndtering. Med modulet til måling af bukkevinkel videresendes brugbare billeddata fra det kamerabaserede beskyttelsessystem direkte til pressestyringen, og man sikres dermed en effektiv bukningsproces. Bukkevinkelværdien vises på maskinens brugerflade. Både den omfattende manuelle måling af vinklen og dyre afstandsmålesystemer bortfalder. Her er dine fordele: 

  • Tidsbesparelse
  • Reduktion af udgifter
  • Mindre behov for plads til anbringelse af ekstra moduler
Modul til måling af bukkevinkel

Den komplette løsning til kantpresser og presse-retrofit

Dynamisk muting for mere produktivitet

Styringssystemet PSSuniversal PLC overtager to centrale opgaver: Overvågning af den dynamiske muting og af hastighedsprofilen under bremsning. Funktionerne er til rådighed som moduler i softwareplatformen PAS4000. Dermed kan der ved bukningsprocessen køres i længere tid med høj hastighed mod metalpladerne. Den tid, som overværktøjet tilbagelægger med reduceret hastighed, reduceres dermed til et minimum.

Sikker bukning med store værktøjer

På kantpresser anvendes der også værktøjer, som på grund af deres størrelse ikke kan sikres med en almindelig løsning. I henhold til standarden EN 12622 skal alle bukkelinjer nemlig være sikret med et beskyttelsesområde, der ligger mindst 15 mm foran medarbejderen. Forudsætningen for, at kravene i standarden opfyldes, er her, at værktøjet i fuldt omfang befinder sig i beskyttelsessystemets synsfelt. Her hjælper beskyttelsessystemerne PSENvip.

Med funktionen Specialværktøjer, som er certificeret af TÜV Nord, findes der for beskyttelsessystemerne PSENvip nu en klassificering af forskellige værktøjsstørrelser. I værktøjsklasse 1 udføres sikringen i overensstemmelse med standarden. Kamerabilledet i værktøjsklasserne 2 og 3 kan dog på grund af værktøjets størrelse kun delvist registrere det.

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip kan også overvåge store værktøjer sikkert: Dette sker ved at lægge omskiftningspunktet højere eller ændre hastigheden ved sænkning ned mod pladen. De kontrollerer værktøjskonturen og kategoriserer den i værktøjsklassen 1, 2 eller 3. Den fundne klasse meddeles til styringen, der derefter frigiver værktøjerne i klasserne 2 og 3. De omskiftningspunkter, der er defineret ved hjælp af risikoanalysen, overvåges også.

Komplet løsning til kantpresser og presse-retrofit

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip LR til specialpresser

Long-Range-varianten PSENvip R LR er den første og eneste beskyttelsesanordning til kantpresser med et beskyttelsesområde på op til 18 meter. Dermed egner den sig optimalt til overvågning af specialpresser som f.eks. tandempresser. Monteringen af PSENvip R LR på eksisterende presser går enkelt og hurtigt: Senderen forbliver den samme, du skal blot udskifte modtageren. Overvåg din tandempresse med kun ét beskyttelsessystem, og slip for kombinationen af medkørende beskyttelsesanordning og lysgitre!

Med Long-Range-varianten får du også et Hot-Plug-kompatibelt beskyttelsessystem: Når du stiller to kantpresser ved siden af hinanden, kan du blot klappe senderen og modtageren i midten væk. Senderen på maskine 1 arbejder så blot videre med modtageren på maskine 2 – helt uden genstart! På denne måde undgår du med PSENvip R LR unødvendige stilstandsperioder. Derudover overbeviser Long-Range-varianten af PSENvip med den sædvanlige store robusthed.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip LR

Brancheanvendelse af det sikre beskyttelsessystem

Vores produktprogram: Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

Beskyttelsessystemet PSENvip

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip fås i forskellige varianter. Fokus ligger her på sikkerhed og produktivitet.

Tilbehør til beskyttelsessystemet

Pilz tilbyder et bredt program af tilbehørsdele til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip.