Sikker arealovervågning med sikkerhedsscannnere

Lær sikkerhedsscannernes mange anvendelsesmuligheder at kende!

Sikker arealovervågning med sikkerhedsscannnere

Uanset om det er sikring af farlige områder eller adgangsovervågning: Sikkerhedsscannere giver en fleksibel løsning på dit sikkerhedsbehov. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszoner samt mulighederne for tilpasning til bygningsforholdene kan de integreres optimalt i mange forskellige applikationer.

Hvad kan sikkerhedsscannere i dag? I det følgende orienterer vi dig om de vigtigste applikationer.

Stationær sikring af farezoner

Applikationer med interaktion mellem menneske og maskine stiller høje krav til sikkerhedsløsningen. Sikkerhedsscannere registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse, og afbryder bevægelsen sikkert. På denne måde kan beskyttelses- og advarselszoner konfigureres fleksibelt og tilpasses til bygningsforholdene. Når advarselszonen betrædes, nedbremses den farlige bevægelse kontrolleret. Hvis personen når beskyttelseszonen, stoppes den farlige bevægelse.

 

Din fordel

  • Enkel integration i applikationen: Fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszoner inklusive tilpasning til bygningsforholdene

Sikring af førerløse transportsystemer

For at beskytte mennesker og objekter mod skader kræves der en pålidelig sikring af førerløse transportsystemer (AGV). Sikkerhedsscannere kan takket være deres kompakte konstruktion integreres optimalt i førerløse transportsystemer. Sådan registrerer de objekter på køretøjets strækning. Dermed har de langt flere fordele end stationære sikringer på FTS-strækningen. Også ved høje hastigheder, der medfører en længere bremselængde, sørger sikkerhedsscannere for maksimal sikkerhed – og det sker uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Din fordel

  • Ingen unødvendige stilstandsperioder: Overvågning af hastighederne for fleksibel tilpasning af beskyttelseszonerne

Overtrædelsesbeskyttelse

Især i svært overskuelige farezoner samt ved robotapplikationer kræves der et pålideligt sikkerhedskoncept. Her er der ud over en sikker afbryder for beskyttelsesdøre eller lysgitre ved adgangen til farezonen også behov for overtrædelsesbeskyttelse. Sikkerhedsscannere registrerer, at der befinder sig en person i farezonen. Så længe der stadig befinder sig personer i beskyttelseszonen, forhindrer sikkerhedsscannerne, at den farlige bevægelse starter igen.

Din fordel

  • Samtidig løsning af to udfordringer: Sikring af farlige områder og genstartkontrol

Adgangssikring

For at sikre farlige områder mod betrædelse i yderst forskellige applikationer kræves der en fleksibel løsning. Sikkerhedsscannere sikrer ikke kun indgange optimalt mod personers adgang, men egner sig også optimalt til applikationer, hvor der samtidig tilføres og bortskaffes materiale. Ekstra sensorer skelner her mellem mennesker og materiale. Hvis den tilladte materialeform registreres, omskifter sikkerhedsscanneren beskyttelseszonen. Nu kan materialet passere indgangen. Hvis en person betræder beskyttelseszonen, forbliver indgangen lukket. Den farlige bevægelse standses.

Din fordel

  • Skelnen mellem menneske og materiale for at opnå en sikker tilførsel og bortskaffelse af materiale

Vores produktprogram: Sikkerhedsscannere

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk