Anden generation af sikkerhedslysgitrene, PSENopt II, anvendes til sikkert indgreb i produktionsprocessen og sørger afhængigt af behov for beskyttelse af fingre, hænder og krop. De første type 3-lysgitre er specielt konstrueret til applikationer op til PL d i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1 . Derudover findes der type 4 lysgitre til applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2.
Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-sensorerne mod stød, kollision og vibrationer og er derfor egnede til brug i barske industrimiljøer. Ved hjælp af LED'erne kan operatøren se de væsentlige årsager og systemdefekter, som er skyld i maskinstoppet. På denne måde reduceres stilstandsperioderne.
Sikkerhedslysgitrene fås i længder fra 150 mm til 1800 mm . Kombineret med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 får du en sikker, komplet løsning fra samme leverandør. Det kompatible tilbehør rækker lige fra monteringshjælp til spejlsøjler.
Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik