24. 9. 2025

ISO 22734-1: Důležité změny týkající se bezpečnosti – porovnání verze 2019 a 2025

ISO 22734-1:2025 „Generátor vodíku využívající elektrolýzu vody“, část 1: Bezpečnost

Norma ISO 22734 klade požadavky na vodíkové generátory, příp. elektrolyzéry, které chemickými reakcemi rozkládají vodu na vodík a kyslík. Tato norma je důležitá pro průmyslové, komerční i domácí aplikace a podporuje bezpečné a udržitelné používání vodíku jako zdroje energie.

Norma revidovaná v roce 2025 přináší významná nová i rozšiřující ustanovení, jejichž cílem je vytvoření uceleného a jednotného základu bezpečnosti pro technický pokrok v technologii vodíku. Je určena pro pracovníky vývoje, provozovatele a osoby odpovědné za bezpečnost v průmyslovém a komerčním sektoru. V následujícím textu najdete nejdůležitější změny týkající se bezpečnosti v porovnání s verzí z roku 2019:

1. Struktura bezpečnostních požadavků

Bezpečnostní požadavky byly z části zaměřené na řízení (odstavec 4.5 ve verzi 2019) převedeny do rozsáhlé části zahrnující komplexní přístup k řízení rizik (odstavec 4.2 ve verzi 2025). Nově nesmí být například opomenuto:

  • zbytkové napětí a zbytkový náboj v komponentech
  • rychlost proudění kyslíku
  • přebytečná voda v potrubí pro vedení vodíku nebo kyslíku

2. Průnik plynu (Gas Crossover)

Norma se poprvé zabývá riziky vyvolanými průniky vodíku/kyslíku, které mohou vést k vytvoření výbušných směsí. Nové požadavky zahrnují:

  • monitorování rozdílu tlaku mezi stranou H₂ a O₂ elektrolyzéru
  • definici minimálních provozních parametrů (proud, teplota, tlak)
  • technické pokyny v nové Příloze C

3. Funkční bezpečnost

Větší možnost výběru při používání norem pro funkční bezpečnost:

  • IEC 61508 a IEC 61511 (jako dosud)
  • Nově: IEC 62061 a EN ISO 13849. To dovoluje přesnější přizpůsobení různým průmyslovým konceptům bezpečnosti

4. Kybernetická bezpečnost

Verze 2025 poprvé uvádí kybernetickou bezpečnost jako závazný faktor:

  • Dálkově řízené systémy musí odpovídat ISO/IEC 27001
  • Výrobci musí zajistit opatření na ochranu proti nepovolanému přístupu a na ochranu napadnutelných míst, a to po celou dobu životnosti strojního zařízení

 

Závěr:

ISO 22734-1:2025 představuje důležitý krok k ucelené bezpečnosti a integritě systému. Nabízí jasné technické pokyny pro vývoj a provoz moderních elektrolyzérů a posiluje základ pro bezpečné vodíkové hospodářství.

 

Více informací o řešeních společnosti Pilz pro vodíkový průmysl:

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole
Vodíková čerpací stanice
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?