Co se rozumí pojmem soubor strojních zařízení?

Ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES hovoříme o souboru strojních zařízení, jestliže jednotlivá strojní zařízení působí společně, resp. jsou umístěna tak, aby mohla být považována za ucelenou jednotku.

Při prověřování, zda se jedná o ucelenou jednotku se zjišťuje, zda existuje výrobní, příp. bezpečnostní souvislost.

1. Výrobně technická souvislost?

Ano Pokračování v bodu 2.
Ne ES prohlášení o shodě a značka CE pro samostatné strojní zařízení

2. Bezpečnostně technická souvislost?

Ano Soubor strojních zařízení ve smyslu směrnice o strojních zařízeních, ES prohlášení o shodě a značka CE pro soubor strojních zařízení
Ne ES prohlášení o shodě a značka CE pro samostatné strojní zařízení

Jedná-li se o „soubor strojních zařízení“ a je-li nutné vystavit ES prohlášení o shodě, je za výrobce považován tak, kdo „soubor strojních zařízení“ sestaví nebo nechá sestavit z jednotlivých nebo neúplných strojních zařízení. Může to být jak výrobce jednotlivého strojního zařízení nebo neúplného strojního zařízení, tak i provozovatel takového „souboru strojních zařízení“. Důležité je, aby tyto skutečnosti byly součástí smlouvy, protože jinak bude za výrobce považován provozovatel.

Ten, kdo vystupuje jako výrobce „souboru strojních zařízení“, je odpovědný za to, že soubor jako celek splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES na ochranu bezpečnosti a zdraví.

Úkoly výrobce „souboru strojních zařízení“ zahrnují následující body:

  1. Zpracování technických podkladů: Podle Přílohy VII směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES zpracovává potřebné technické podklady výrobce.
  2. Posouzení a minimalizace rizik: To je zaměřeno zejména na rozhraní mezi propojenými stroji.
  3. Zpracování návodu k provozu: Výrobce zpracovává rozsáhlý návod k provozu pro celý „soubor strojních zařízení“. Návody k provozu a údržbě jednotlivých strojních zařízení jsou přitom součástí celkové dokumentace.
  4. Provedení řízení o posuzování shody: Podle článku 12 a Přílohy VIII-X směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES realizuje příslušné řízení pro posouzení shody „souboru strojních zařízení“ výrobce.
  5. Zpracování a podpis ES prohlášení o shodě: Podle Přílohy II směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES zpracovává ES prohlášení o shodě „souboru strojních zařízení“ výrobce.
  6. Umístění typového štítku a značky CE: Výrobce na „souboru strojních zařízení“ uvádí na samostatném typovém štítku předepsané informace a značku CE podle Přílohy III směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
  7. Integrace dokumentace: ES prohlášení o shodě a návody k provozu pro úplná strojní zařízení a rovněž prohlášení o zabudování a návody k montáži pro neúplná strojní zařízení, která byla zabudována do „souboru strojních zařízení“ se připojují k technické dokumentaci „souboru strojních zařízení“.

Aby byla zajištěna bezpečnost a shoda „souboru strojních zařízení“, musí být pečlivě provedeny všechny uvedené kroky.

Další odkazy
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
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole