Norimberský výrobce speciálních strojů testFAB42 vyrábí zkušební zařízení s jasně definovaným výkonovým profilem, mezi něž patří kompaktní testovací stanice s výklopným krytem nebo zkušební buňky připravené k montáži. Cílem jsou efektivní řešení včetně ergonomicky navržených pracovních postupů, která při napětích až 1 500 V kladou bezpečnost personálu obsluhy na první místo. Jako hlavní bezpečnostní systém v testovacích stanicích sází společnost testFAB42 již více než 10 let na PNOZmulti: Díky malému řídicímu systému a bezpečným snímačům PSEN® se společnosti testFAB42 podařilo své testovací stanice v průběhu času do značné míry standardizovat. Zákazníci společnosti testFAB42 dnes pro svou testovací stanici obdrží integrovaný balíček produktů pro řízení a bezpečnost Pilz a navíc volitelný balíček služeb včetně označení CE.
PNOZmulti & Co.: Standardizované bezpečnostní řešení pro testovací stanice
Bezpečné testovací stanice i při vysokém napětí
Bezpečnostní modely zahrnující safety, security a poradenství
Díky doplňkovým rozšiřovacím modulům systému PNOZmulti dokáže testFAB42 splnit požadavky zákazníků bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího SPS nebo dodatečné inteligence. Malý řídicí systém vyhodnocuje signály všech nainstalovaných elektrických komponent, např. bezpečnostních dveří, a v případě nouze systém bezpečně vypne. Stejně jako v případě testovacího zařízení, které prověřuje výkonové meze střídače. Oddělující ochranné kryty nebo dvířka zajišťuje bezpečnostní zámek PSENmlock, díky čemuž mohou pracovníci obsluhy bezpečně manipulovat, např. při vkládání a vyjímání testovaných vzorků. Kromě funkcí Safety pokrývá systém PITmode fusion pro volbu provozního režimu a řízení přístupových oprávnění také funkce Security, které mají zabránit haváriím a omezit manipulace. Kromě toho získávají zákazníci společnosti testFAB42 ve spolupráci se společností Pilz individuálně přizpůsobitelný balíček služeb, který zahrnuje například poradenství v oblasti bezpečnostního konceptu, inženýrské služby a označení CE. Prakticky standardizované modely komplexní bezpečnosti.
Výhody ve zkratce
- Díky možnosti použití přídavných rozšiřovacích modulů PNOZmulti eliminuje potřebu dalšího SPS nebo dodatečné inteligence
- Vývoj a výroba speciálních strojů jsou do značné míry standardizovány
- Zákazníci testFAB42 obdrží integrovaný balíček řídicích a bezpečnostních produktů a na přání také služby včetně označení CE
Prohlášení zákazníka
„V průběhu let jsme poznali a naučili se oceňovat kvalitu a bezpečnost výrobků Pilz. Poradenství a podpora jsou vždy na špičkové úrovni, ať už jde o jakoukoli výzvu: výsledkem je vždy dobré řešení! Kromě toho si značka Pilz u našich zákazníků získala vysokou míru přijetí a zdůrazňuje, že otázku safety a security bereme velmi vážně.“
O testFAB42
Společnost testFAB42, založená v roce 2009, v současné době zaměstnává 12 zaměstnanců a specializuje se zejména na vývoj a výrobu zkušebních a testovacích zařízení na míru pro zákazníky v oblastech elektroniky a výkonové elektroniky. Tato norimberská firma klade na své testovací stanice navržené na míru zákazníkům ty nejvyšší nároky: Nabídka speciálních strojů sahá od samostatných testovacích stanic až po integrační řešení připravená k montáži, která jsou navržena přesně podle přání zákazníka. Cílovými odvětvími jsou především automobilový průmysl, dodavatelé, zdravotnictví a farmaceutický průmysl.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]