Pro „Identification and Access Management (I.A.M.)“ nabízí Pilz se systémem výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode funkce Safety a Security současně. Moduly umožňují funkčně bezpečný výběr provozních režimů i regulaci přístupových oprávnění ke strojům a zařízením. Systém zaručuje ochranu před nesprávnou obsluhou a manipulací a chrání člověka i stroj. Různé hardwarové a softwarové komponenty obsažené v nabídce jsou určeny k tomu, aby řešení bezpečnosti člověka a stroje v jednom nástroji ideálně pokrylo i individuální požadavky.
Systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode
Funkce Safety a Security v jednom systému
Přístupová a pracovní oprávnění s PITreader
PITreader Umožňuje realizovat zadávání přístupových práv ke strojům a zařízením. Možnosti sahají od jednoduchého povolení na základě autentifikace uživatele až po komplexní matici oprávnění a specifické kódování používané ve firmě. PITreader Může být používán podle potřeby jako samostatný modul nebo ve spojení s řídicí jednotkou Pilz. Transpondérové klíče RFID jsou dostupné ve variantě volně programovatelné i s pevně uloženými oprávněními. Pro rychlé a jednoduché programování klíčů PITreader a nastavení PITreaderjsou samozřejmě k dispozici vhodné softwarové nástroje.
PITreader S
PITreader S nabízí navíc integraci standardu OPC UA. To zvyšuje bezpečnost komunikace Server – Client. Kromě toho PITreader S rozšiřuje možnosti připojení na systémy jiných výrobců, kteří rovněž využívají OPC UA a slbuje tím více bezpečnosti a lepší využitelnost přístupových oprávnění. Pro optimální zabezpečení ochranných dveří s autentifikací se PITreader S dodává i v tlačítkové jednotce PITgatebox.
PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání
PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání
Generické PITreader klíče jsou nyní k dispozici v šesti nových barvách. Rozlišení transpondérových klíčů pro čtecí jednotku PITreader je tak zřejmé na první pohled, a to významně usnadňuje jejich používání v praxi. Klíče RFID jsou volně programovatelné, takže jednotlivým barvám můžete přiřadit funkce podle Vašich potřeb. Sami určíte, která barva bude nejvhodnější pro různé typy strojů, funkce, zóny nebo třeba provozní režimy.
PITreader card unit – větší flexibilita díky novému transpondéru RFID ve formátu karty a nálepky
PITreader card unit – větší flexibilita díky novému transpondéru RFID ve formátu karty a nálepky
PITreader (S) card unit nabízejí stejně rozsáhlé možnosti používání, na jaké jste zvyklí z PITreader (S). Nový je však typ transpondéru. S PITreader kartou a PITreader nálepkou přicházejí transpondéry RFID v odpovídajícím formátu. K autentifikaci je samozřejmě možné využít i karty vhodné pro technologii RFID, které jsou již ve firmě k dispozici a stejně tak i známé klíče PITreader. To poskytuje ještě větší volnost při výběru transpondéru.
Chytrým vybavením PITreader karet je transparentní část, díky kterému je stavový indikátor LED na PITreader viditelný i s přiloženou kartou. Samozřejmě je možné PITreader card unit používat v kombinaci s malými řídicími systémy PNOZmulti 2 nebo automatizačním systémem PSS4000 i jako PITmode flex nebor PITmode flex visu pro přístupová oprávnění a bezpečný výběr provozních režimů.
Najděte si vhodné řešení odpovídající Vašim požadavkům!
Přístupové oprávnění
Bezpečný výběr provozního režimu a přístupového oprávnění
Výběr provozních režimů a přístupových oprávnění s PITmode
PITmode fusion – modulární systém výběru provozních režimů
PITmode fusion je modulární systém pro výběr provozních režimů, který se uplatní tam, kde je použit systém bezpečnostního řízení jiného dodavatele než je společnost Pilz. Systém zahrnuje čtecí jednotku PITreader a samostatnou vyhodnocovací jednotku (Safe Evaluation Unit – SEU), která zvolený provozní režim vyhodnotí a spolehlivě přepíná mezi až pěti možnostmi provozu. Výběr provozního režimu lze přitom provádět tlačítkem nebo ovládacím prvkem PIToe 4S. Samozřejmě mohou být navíc v plném rozsahu používány další funkce PITreader určené pro přístupová oprávnění.
PITmode flex
PITmode flex je řešení pro všechny podniky, které využívají malé řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo automatizační systém PSS 4000. I zde se uplatní PITreader jako čtecí jednotka. Samozřejmě včetně všech funkcí potřebných pro přístupová oprávnění. Bezpečné vyhodnocení provozního režimu se provádí pomocí softwarového modulu, který je již integrován v PNOZmulti 2 a PSS 4000. Není tedy zapotřebí žádná samostatná vyhodnocovací jednotka. Výběr provozního režimu lze provádět ovládacím prvkem PIToe 4S nebo libovolnými tlačítky.
PITmode flex visu
PITmode flex visu nabízí v zásadě stejný rozsah funkcí jako PITmode flex, liší se pouze způsobem výběru provozních režimů. Namísto tlačítka využívá obsluhu pouhým dotekem na panelu PMIvisu s PASvisu.
PITmode – kompaktní univerzální modul
U kompaktního univerzálního modulu PITmode jsou tlačítka pro výběr provozních režimů a jednotka Safe Evaluation Unit integrovány v jednom modulu. Zvolený provozní režim i oprávnění je signalizováno LED. Individuální kódování klíče brání manipulaci. S piktogramy pro obráběcí stroje je přepínač provozního režimu optimálně vhodný i pro použití kdekoli v zahraničí.
Výhody systému PITmode pro volbu provozních režimů & přístupových oprávnění
- Funkčně bezpečné přepínání provozních režimů prostřednictvím vlastní kontroly až do PL d
- Regulace přístupových oprávnění
- Vysoký stupeň ochrany proti manipulaci díky specifickému kódování uživatele
- Integrovaný webový server pro konfiguraci PITreader a transpondérových klíčů
- Čtení/zapisování a ukládání dat na RFID klíč
- Spárování transpondérových klíčů v souladu s PITreader kódováním
- Blokování/uvolňování oblastí dat na klíči
- Předinstalované řízení oprávnění založené na skupině
- Integrované řízení uživatelů
- Vícebarevný kroužek LED pro informování uživatele
Software pro PITreader
PITreader Webový server
Integrovaný webový server umožňuje jednoduché programování uživatelských dat pro transpondérové klíče PITreader a dalších nastavení PITreaderpřímo na modulu. Uvedení PITreaderů do provozu, konfigurace rozhraní a příp. spojení se serverem OPC UA probíhá tedy velmi rychle.
PIT Transpondermanager (PTM)
Transpondérové klíče, uživatelská nastavení, blokovací seznamy a Vaše uživatelská data pro PITreader key můžete díky grafickému rozhraní spravovat rychle a jednoduše přímo v PIT Transponder Manager. Díky předkonfigurovaným šablonám je zápis individuálních oprávnění uživatele na PITreader key otázkou několika okamžiků. Zvolte si sami, zda uživatele budete zakládat jednotlivě nebo pomocí funkce Import. Využijte možností přímého načítání informací do integrované databáze.
User Authentication Service (UAS)
User Authentication Service (UAS) umožňuje spojení řídicích systémů jako PIT Transponder Manager s fyzickými přístupovými systémy PITreader. Organizační služba spravuje všechna oprávnění a vyhodnocuje je pomocí centrální databáze autorizací pro všechny „uživatele transpondérových klíčů“. Databáze se doplňuje importem z „PIT Transponder Manager“ a má proto minimální nároky na zřízení. Globální funkce, jako seznam black list, UAS rozděluje do všech propojených čteček PITreader. Správce UAS má trvale přehledné informace o stavu i rozsáhlé informace o diagnostice. Komunikace mezi PITreadry a UAS probíhá bezpečně prostřednictvím HTTPS.
Kompletní přehled – leták s informacemi o I.A.M.
Další informace:
Spektrum našich produktů
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz