Společnost Unilin sleduje cíl "Zero Harm" – tj. usiluje o vytvoření takového prostředí, ve kterém je bezpečnost člověka a strojních zařízení nejvyšší prioritou. Stávající procesy zpracování dřeva ve výrobním závodě v belgickém Izegemu však v sobě skrývaly celou řadu rizik. Například nutnost opustit vysokozdvižný vozík během přesunu materiálu by mohla vést ke zranění řidiče. Nebo případ, kdy řidič zůstane nepovšimnut v bezpečnostním prostoru před opětovným spuštěním procesu. Řešení: bezpečné radarové senzory – nainstalované v každém rohu bezpečnostního prostoru. Potřebnou účinnost a optimalizovanou bezpečnost nyní zajišťuje koncepce bezpečnosti využívající bezpečný radarový systém PSENradar od společnosti Pilz.
Ruční restart je minulostí
Vše běží hladce
Absolutně bezpečná aktualizace
Výchozí situace v Izegemu: Vysokozdvižné vozíky musí nakládat a vykládat válečkové dopravníky podél stávající výrobní linky. Pro opětovné spuštění linky museli řidiči při výjezdu z bezpečnostní zóny ručně resetovat světelnou závoru. Pokud na to řidič zapomněl, docházelo ke zbytečně dlouhým odstávkám strojů a hromadění výrobků na jednom místě. Pomocí bezpečných radarových snímačů PSEN se nyní strojní zařízení spouštějí automaticky: snímače s dosahem až pět metrů spolehlivě monitorují "nebezpečná místa" a okamžitě zjistí, zda se zaměstnanec nachází v nebezpečném prostoru. Jakmile radarový systém nezaznamená žádný pohyb, umožní během několika sekund opětovné spuštění. PSENradar dokáže zaznamenat i tlukot lidského srdce – pro vyšší efektivitu a "nulové" riziko zranění zaměstnanců společnosti Unilin.
Výhody ve zkratce
- Automatické restartování bez nutnosti ručního zásahu
- Vyšší efektivita: žádné zbytečné prostoje, žádné hromadění výrobků
- Větší bezpečnost zaměstnanců při opětovném spuštění
Prohlášení zákazníka
Díky novému bezpečnostnímu systému se vyhneme všem problémům, která byly spojeny s dřívější situací. To nám přináší trojí výhodu: vyšší efektivitu, méně úrazů a větší bezpečnost. Investice se zjevně vyplatí.
O společnosti Unilin
Společnost Unilin je jedním z předních výrobců materiálů na bázi dřeva a dřevěných kompozitních materiálů. Mezi její výrobky patří podlahové krytiny do interiérů a materiály na bázi dřeva pro stavebnictví. Společnost sídlí ve Wielsbeke v Belgii a zaměstnává 7800 lidí ve 105 lokalitách po celém světě. Společnost byla založena v roce 1960 a vždy se zaměřovala na inovativní řešení: například v roce 1997 uvedla na trh první systém spojování prvků podlahových krytin pouhým zaklapnutím bez lepení. V kultuře "Zero Harm" společnosti Unilin jsou pevně zakotveny bezpečnost a produktivita.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]