Samopojízdný kabinový terénní výtah společnosti L-TEC GmbH z Duryňska je moderní transportní systém s možností instalace kdekoli: Venkovní výtah bez problému překonává i obtížně přístupný terén, např. u nemovitostí ve svahu nebo u turistických atrakcí. U automatických zařízení pro přepravu osob jsou požadavky na bezpečnost velmi vysoké a navíc odlišné v různých zemích. Proto se L-TEC obrátila na společnost Pilz: to jí zaručilo splnění specifických podmínek v zemi instalace, jistotu použití celosvětově uznávaných standardů pro automatizaci a bezpečnost, prvotřídní bezpečnostní komponenty plus doprovodné služby – to vše pod jednou střechou. Výsledkem je bezstarostná jízda malých horských dopravních systémů L-TEC, o kterou se od počátku stará PNOZmulti jako srdce bezpečnostního řešení.
Výtahem bezpečně přes hory i údolí
Terénní výtahy pro jakékoli územní podmínky
Centrální řízení bezpečnosti vždy na palubě
Samopojízdný výtah v provedení šetrném vůči krajině, přepraví až 14 osob. Zvláštnosti: Hydraulická regulace úrovně udržuje dno kabiny v průběhu jízdy trvale ve vodorovné poloze. Venkovní výtah zvládá stoupání až 45° a může mít téměř libovolný počet zastávek. Výtah musí samozřejmě splňovat celou řadu bezpečnostních kritérií, která zahrnují mj. brzdový systém, regulaci rychlosti i proces zavírání automatických dveří. Aby všechny tyto bezpečnostní požadavky byly spolehlivě zaručeny, je kabina vybavena soupravou bezpečnostních komponent Pilz pro monitorování nouzového zastavení, polohy dveří, polohy kabiny, klidové a koncové polohy a přepínání provozních režimů. Na palubě kabiny je umístěn pohon, řídicí systém a všechny příslušné komponenty včetně PNOZmulti: Za centrální řízení bezpečnosti je osvědčený bezpečný malý řídicí systém odpovědný kdekoli – tedy i v Malajsii.
Výhody ve zkratce
- PNOZmulti: Flexibilní a přenositelná architektura bezpečnosti pro specifické aplikace
- Jednoduché ovládání díky PNOZmulti Configurator
- Expertíza a poradenství pro „bezpečné výtahy“ kdekoli na světě od jednoho poskytovatele
Prohlášení zákazníka
Bez ohledu na zemi dodání, bez ohledu na počet zastávek terénního výtahu: PNOZmulti a jeho flexibilní, modulární a přenosná struktura splňují zásadní požadavky bezpečnostní architektury. Specifická aplikace se realizuje snadno a rychle, takže venkovní výtah je připraven k provozu ve velmi krátké době.
O L-TEC
L-TEC GmbH se sídlem v duryňském městě Weira je specialistou na venkovní výtahy. Portfólio výtahů zahrnuje typy kabin pro 4 až 14 osob. Variabilní řešení přepravy lze využít pro bezbariérový přístup v nejrůznějších podmínkách, i ve velmi těžko přístupném terénu. Inovativní myšlenka pochází od Franka Scholze, manažera společnosti, který první prototypy vyvinul v roce 2009. Dnes dodává L-TEC výtahy do celého Německa, Evropy i Asie.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]