Bezpečný lankový spínač PSENrope

Bezpečnost na běžícím pásu

Bezpečný lankový spínač PSENrope

Na dopravním pásu nebo u stroje: V otázce bezpečnosti ve výrobní oblasti představuje bezpečný lankový spínač PSENrope osvědčené a spolehlivé řešení. Po manuální aktivaci PSENrope se vypnou funkční procesy.

Spínače PSENrope nabízejí požadovanou maximální bezpečnost: funkce nouzového zastavení může být totiž spuštěna v každém bodě lanka. S délkou lanka až 75 m jsou spínače vhodné pro zabezpečení velkých zařízení.

PSENrope mini – cenově výhodné řešení pro zabezpečení transportních pásů

S PSENrope mini získáte velmi kompaktní a cenově přijatelný lankový spínač, který délkou lanka až 30 m spolehlivě zabezpečí dopravníky nebo stroje. Stabilní kovové nebo plastové pouzdro je zárukou vysoké pevnosti.

Díky variantám s rovnou a zalomenou hlavou, může být PSENrope mini snadno a podle potřeby použit v různých podmínkách pro instalaci. Kromě variant s funkcí nouzového zastavení jsou k dispozici i varianty s integrovaným tlačítkem Reset, které jsou vhodné pro skrytou instalaci do aplikace.

PSENrope mini

Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

  • jednoduchá instalace a snadné zacházení
  • flexibilní využití i při zabezpečování velkých zařízení
  • extrémní možnost zatížení díky robustnímu zpracování a stabilnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
  • vysoká robustnost díky stabilnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
  • vhodné pro použití ve vnitřní i venkovních prostorách
  • vysoká bezpečnost díky prostorovému oddělení elektrických svorek a mechanické části
  • optimalizované náklady v důsledku kombinace funkce nouzového zastavení a odblokování tahu
Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

Vlastnosti lankového spínače

Vlastnosti lankového spínače
  • Vhodný pro aplikace až: PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
  • Integrované tlačítko nouzového zastavení
  • Kontakty: 2 NC, 2 NO
  • Varianty s funkcí Reset (PSENrope mini)
  • Krytí: IP67

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Díky své robustnosti a flexibilitě jsou bezpečné lankové spínače PSENrope osvědčeným a spolehlivým řešením tam, kde se jedná o bezpečnost ve výrobním sektoru. Protože účinnost lankových spínačů PSENrope je omezena pouze délkou lanka, mohou být instalovány i ve velkých zařízeních.

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Použití lankového spínače v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečné lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope jsou flexibilně použitelné, jednoduše instalovatelné a pohodlně ovladatelné. Při první instalaci nebo přestavbě zařízení: Lankové spínače usnadňují montáž díky promyšleným detailům.

Příslušenství k spolehlivým lankovým spínačům

Spínačům PSENrope jsou perfektně přizpůsobeny: lanka, vodicí kladky, tažné pružiny, decentralizovaná I/O rozhraní PDP67 atd.

Bezpečný lankový spínač PSENrope

S PSENrope mini získáte velmi kompaktní a cenově přijatelný lankový spínač, který délkou lanka až 30 m spolehlivě zabezpečí dopravníky nebo stroje.

Připojovací technika

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole