Bezpečně se pohybovat a bezpečně stát - s novými bezpečnými inkrementálními snímači otáček PSENenco od společnosti Pilz můžete monitorovat bezpečnostní funkce jako rychlost, směr, zrychlení a stání. Společně s naším bezpečnostním spínacím modulem PNOZs30, konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZ m EF xMM a elektronickým modulem PSSu K F EI CV pro automatizační systém PSS 4000 získáte kompletní bezpečnostní řešení od jednoho výrobce. Bezpečnému a efektivnímu provozu Vašeho stroje tak již nic nestojí v cestě.
Výhody ve zkratce:
- Umožňuje provozní režimy SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI a SSM ve spojen se všemi řídicími jednotkami Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
- Bezpečná poloha do SIL2/PLd a bezpečná rychlost do SIL3/PLe v uceleném řešení
- Výběr mezi typy s obdélníkovými (HTL) a analogovými signály sin/cos, mezi dutým a plným hřídelem
- Vysoké rozlišení umožňuje rychlou reakci a přenost při měření
- Ucelené řešení bezpečnosti s monitorováním pohybu a polohy od jednoho výrobce
- Jednoduchá a rychlá implementace
- Vysoká flexibilita díky stupňovému systému vyhodnocení