Automatizační systém PSS 4000

Zjednodušte Vaši automatizaci!

Chtěli byste Váš stroj nebo zařízení bezpečně a jednoduše automatizovat? Optimálním řešením pro bezproblémovou výrobu je automatizační systém PSS 4000 - jak z hlediska bezpečnosti, tak i automatizace! PSS 4000 se již v praxi osvědčil v mnoha aplikacích v nejrůznějších oborech.

Automatizační systém PSS 4000 si můžete sestavitindividuálně podle vlastních potřeb. K dispozici jsou různé řídicí jednotky s různými výkonovými třídami, četné moduly I/O a samozřejmě také software pro vizualizaci a inženýrské činnosti.

Vyberte si řídicí jednotky a moduly I/O s funkcemi, které jsou pro Vás důležité. Získáte systém, který Vám nabídne celou řadu možností: inovativní řídicí techniku, jednoduché programování s PAS4000 a vizualizaci na bázi internetu s PASvisu!

 

Výhody automatizačního systému

  • jeden systém pro celou automatizační techniku
  • spojení bezpečnosti a automatizace
  • řešení pro Průmysl 4.0
  • rozdělení řídicích funkcí podle principu Multi-master
  • jednoduché programování a konfigurace se softwarem PAS4000
  • vizualizace na bázi internetu se softwarem PASvisu
  • bezpečná komunikace prostřednictvím Ethernetu v reálném čase SafetyNET p
  • vysoká flexibilita díky modulární struktuře systému
  • možnost zahrnutí stávajících struktur
Výhody automatizačního systému

Automatizační systém pro projekt Industrie 4.0

Řídicí jednotky automatizačního systému PSS 4000 mohou být využity podle principu Multi-Master . Ethernetovou sítí SafetyNET p v reálném čase jednoduše propojíte více řídicích jednotek se stejným oprávněním. SafetyNET p provede výměnu dat a stavů mezi jednotkami a jejich synchronizaci. Každá řídicí jednotka je tak informována o činnosti těch ostatních.

Programujte a konfigurujte všechny účastníky sítě centrálně prostřednictvím softwarové platformy PAS4000 . S vizualizační softwarem PASvisu budete mít vždy přesný přehled o Vašem projektu. To perfektně usnadní práci s projektem bez ohledu na jeho velikost! Budete moci kdykoli reagovat rychle a flexibilně na individuální přání zákazníka!

Automatizační systém pro projekt Industrie 4.0

Optimální propojení: Projekt řízení a vizualizace

PASvisu a automatizační systém PSS 4000

S vizualizační softwarem PASvisu na bázi webu budete mít vždy o automatizačním systému PSS 4000 přesný přehled. Vizualizační software PASvisu můžete přímo propojit s řídicím projektem ze softwaru PAS4000. Získáte tím přímý přístup ke všem proměnným procesu uloženým v projektu a celý jmenný prostor automatizačního systému. Získáte výhody kratší doby projektování, rychlejšího inženýringu a menšího počtu chyb.

Údaje o Vašem zařízení Vám zviditelní Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Ovládací terminál je vybaven výkonným procesorem, vizualizační software PASvisu je již předem nainstalován a připraven k použití. Kapacitní displeje se dodávají ve velikost 7“ a 12“.

Dokonalé propojení bezpečnosti a automatizace

Se systémem PSS 4000 můžete realizovat nejrůznější projekty v oblasti bezpečnosti a automatizace. Oba světy se spojují v jeden. Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost člověka i stroje, funguje systém bez zpětných účinků. To zajistí, že změny nebo rozšiřování prováděné v řídicí části nijak neovlivní bezpečnost.

V softwaruPAS4000 můžete libovolně volit konfiguraci s funkčními moduly nebo programování s editory podle EN/IEC 61131-3. Editory pro bezpečnostní a automatizační funkce jsou kdykoli k dispozici jako paralelní.

Zde se dostanete k videonahrávce o systému PAS4000.

Video-návody

Dokonalé propojení bezpečnosti a automatizace

Práce nezávislé na hardwaru

Nevíte na počátku Vašeho projektu ještě zcela přesně, jaké hardwarové komponenty budete potřebovat? S automatizačním systémem PSS 4000 to není žádný problém! PSS 4000 Vám umožní zpracovat projekt nezávisle na hardwaru. Pro určité hardwarové komponenty se rozhodnete teprve tehdy, až budete mít jasno!

Zjistili jste například, že dvě řídicí jednotky PSSuniversal PLC se dostaly na hranici svých možností? Prostě k nim přiřadíte třetí jednotku. Uživatelský program lze přitom poměrně snadno znovu rozdělit. Vaše výhoda? Kratší doba trvání projektu!

Více informace o práci nezávislé na hardwaru získáte z našich videonahrávek.

Video-návody

Práce nezávislé na hardwaru

Spektrum našich produktů: Automatizační systém PSS 4000