PMIvisu - terminál s předem nainstalovaným softwarem pro vizualizaci

PMIvisu v8 – panely HMI s vizualizačním softwarem

S PMIvisu v807, v812 a v815 máte k dispozici výkonný vizualizační panel. Moduly PMIvisu představují předem nainstalovaný balíček řešení s licencí – zahrnuje ovládací terminál PMI se softwarem pro vizualizaci PASvisu. Využijte panely PMIvisu společně s malými řídicími jednotkami PNOZmulti nebo automatizačním systémem PSS 4000 čerpejte výhody z profesionální vizualizace Vašich strojů a zařízení!

Kapacitní displeje jsou vybaveny operačním systémem Windows 10 IoT a dodávají se ve velikost 7“, 12,1“ a 15“. Pro jednoduché uvedení panelu do provozu a jeho správu je k dispozici software PMI Assistant.

Diagnostický a vizualizační panel PMIvisu v8

Diagnostický a vizualizační panel PMIvisu v7e

S PMIvisu v704e a v707e máte vždy po ruce cenově výhodný panel pro diagnostiku a vizualizaci. Moduly PMIvisu představují předem nainstalovaný balíček řešení s licencí – zahrnuje ovládací terminál PMI se softwarem pro vizualizaci PASvisu. Využijte panely PMIvisu společně s malými řídicími jednotkami PNOZmulti a čerpejte výhody z profesionální vizualizace Vašich strojů a zařízení!

Kapacitní displeje jsou vybaveny operačním systémem Linux a dodávají se ve velikost 4,3“ a 7“. Pro jednoduché uvedení panelu do provozu a jeho správu je k dispozici software PMI Manager. Obslužné terminály PMI v7 jsou kvalitní produkty „Made in Germany“.

Diagnostický a vizualizační panel PMIvisu v7e

Porovnání HMI panelů PMIvisu

Panely PMIvisu HMI PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 palce ANO - -
7 palců ANO ANO -
12,1 palce - ANO -
15,6 palce - ANO -
Certifikace CE, UL 508 CE, cULus -
Paměť [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Pracovní paměť [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
operační systém Linux Windows 10 IoT od Windows 10
Software
Předem instalovaný vizualizační software PASvisu PASvisu NE
Uvedení nástroje PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer do provozu
Počet licencovaných proměnných [integrováno] 150 proměnných 500 proměnných 0 proměnných
Vizualizace a diagnostika PNOZmulti ANO ANO ANO
Vizualizace a diagnostika PSS 4000 - ANO ANO
Protokol OPC UA Client ANO ANO ANO
Protokol ModbusTCP ANO ANO ANO
Počet datových zdrojů 3 8 16
Počet stran 25 60 100
Počet proměnných 400 2000 4000
Počet alarmů 100 800 2000

 

Výhody a vlastnosti ovládacích modulů PMIvisu

  • profesionální vizualizace díky předinstalovanému softwaru pro vizualizaci PASvisu
  • dlouhá doba životnosti a robustnost zajištěná kapacitním skleněným dotykovým panelem
  • rychlá vizualizace umožněná výkonnými procesory
  • efektivní projektování pomocí vzájemně vyladěných a předem nakonfigurovaných funkcí HMI
  • jednoduché uvádění do provozu a správa s PMI Assistant / PMI Manager
  • mezinárodně využitelné vzhledem k managementu jazyků s možností univerzálního kódování
  • zadávání přístupových práv integrovanou správou uživatelů
  • až 500 proměnných pro výměnu dat s řídicí jednotkou
  • rozsáhlá knihovna pro grafické zobrazení stavu PLC a bezpečnostních modulů, diagnostický seznam a mnoho dalšího
  • design, vývoj a výroba - Made in Germany
Výhody PMIvisu ve zkratce

Spektrum našich produktů: PMIvisu

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole