Ovládací prvky PIToe

Kompaktní tlačítka pro různé účely

Ovládací prvky PIToe

Kompaktní ovládací a signalizační zařízení jsou využitelná pro ovládání zařízení a umožňují přepínání a indikaci digitálních vstupů a výstupů. Jsou vhodné například pro volbu a zobrazení provozních režimů.

Ovládací prvky se instalují do otvorů o průměru 22,5 mm podle EN 60947-5-1 s ochranou proti protočení. Začlení se proto optimálně do designu Vašich strojů a zařízení a jsou ideální pro případ osazení, příp. dodatečného vybavení pultů, spínacích panelů nebo ovládacích skříní.

Ovládací prvek PIT oe ETH – aktivovatelný Ethernet-Port

Jako rozhraní průmyslového ethernetu může být PIT oe ETH elektricky kompletně vypínán a zapínán a pracuje jako rozšířené ethernetové rozhraní průmyslového počítače. Autorizovaní pracovníci mohou rozhraní dočasně aktivovat, aby bylo možné nahrát nové programy nebo konfigurace nebo vytvořit záložní kopie. Prvky rozhraní lze aktivovat libovolnou řídicí jednotkou. V kombinaci s výstupem PITreader je aktivace možná pouze s příslušným oprávněním, a to zaručuje přístup pouze autorizovaným pracovníkům.

Přímo k e-shopu

Ovládací prvek PIT oe ETH

Ovládací prvek PIT oe USB – aktivovatelné rozhraní USB pro stroje a zařízení

Aktivovatelné rozhraní USB 2.0 Host ovládacího prvku PIT oe USB umožňuje nahrávání programů, stahování dat a připojení klávesnice nebo myši, to vše zabezpečené proti manipulaci. USB-Port se aktivuje signálem 24V, stav „připraven k provozu“ signalizuje světelný LED kroužek.

V kombinaci s PITreader je aktivace možná pouze při existenci příslušného oprávnění, takže je zaručen přístup pouze autorizovaných pracovníků. Nepoužívaný kompaktní a robustní ovládací prvek je chráněn krytem v souladu s IP65.

Přímo k e-shopu

Ovládací prvek PIT oe USB

Ovládací prvky PIToe - Vaše výhody

  • Kompaktní ovládací prvky pro spínání a zobrazování digitálních vstupů a výstupů
  • Vhodné pro osazení do otvorů velikosti 22,5 mm podle EN 60947-5-1
  • LED signálky
  • Bez problémů se začlení do designu Vašich ovládacích prvků
  • Ideální doplněk pro řešení volby provozních režimů Pilz

Spektrum našich produktů: Ovládací prvky PIToe

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole