Moře I/O modulů pro Vaše požadavky

Možnost individuálních kombinací!

Obrázek různých modulů

Vstupní a výstupní moduly je možné sestavovat dohromady individuálně podle konkrétní potřeby.

Jednoduché připojení nebo výměna modulů zaručují možnost snadných pozdějších úprav. IndustrialPI má mnohostranné využití a dovoluje plnit nejrůznější požadavky aplikací.

Použití PiBridge a PiControl umožňuje průběžnou výměnu spínacích stavů na vstupech a výstupech s centrálním ukládáním v základním modulu IndustrialPI. Navíc se v pravidelných intervalech přenášejí i i chybové stavy a konfigurace.

Přehled vlastností modulů I/O:

  • až 10 rozšiřovacích modulů na stranu
  • logická část s PiBridge s galvanickým oddělením
  • podle EN 61131-2 zaručena ochrana před poruchami
  • použitelné v rozsahu teplot -40 °C až +50 °C a při relativní vlhkosti vzduchu až 93 %
  • digitální moduly I/O nabízení možnost generování signálů PWM, příp. provádění funkcí počitadla
  • analogové moduly I/O mají běžné rozsahy proudu a napětí a jsou vybaveny kanály RTD pro záznam teplot
  • reléový výstupní modul má k dispozici bezpotenciálové spojovací kontakty, které mohou spínat napětí až 230 V AC při 5 A nebo 30 V DC při 5 A.
Detail modulu

Spektrum našich produktů:

Rozšiřovací moduly pro IndustrialPI 4

Rozšiřte si základní modul IndustrialPI 4 podle Vašich požadavků vhodnými digitálními a analogovými moduly I/O. Vybírat si můžete podle individuálních potřeb z celé řady modulů I/O pro digitální a analogové zpracování signálů.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole