První IO-Link Safety Master s certifikací TÜV
6. 11. 2025
IO-Link Safety Master PDP67
Další stupeň vývoje technologie IO-Link umožňuje plynulou komunikaci – od řídicí úrovně až po integraci snímačů a ovladačů souvisejících s bezpečností. IO-Link Safety Master PDP67 společnosti Pilz nabízí jako univerzální modul rozmanité možnosti napojování nejrůznějších přístrojů, kromě jiného IO-Link a IO-Link Safety, bezpečných vstupních a výstupních signálů i standardních signálů. Navíc rozšiřuje funkce běžného modulu IO-Link-Master o možnost bezpečné komunikace v oblasti funkční bezpečnosti. Jako decentrální rozhraní pro nadřazený bezpečnostní řídicí systém umožňuje IO-Link Safety Master spojení z bodu do bodu až do externí úrovně. Navíc je modul vybaven konfigurovatelnými porty, s jejich pomocí lze zpracovávat bezpečné vstupní i výstupní signály.
Přehled výhod:
- Maximální flexibilitu nabízejí vhodné možnosti připojení pro IO-Link, IO-Link Safety, bezpečné vstupní a výstupní signály, standardní signály, OSSD
- Univerzálně konfigurovatelné bezpečnostní vstupy a výstupy
- Decentrální instalace digitálních přístrojů zaměřených na bezpečnost v poli
- Kompaktní a robustní kryt umožňuje instalaci téměř na jakémkoli místě
- Použitelné až do krytí IP67/IP69K
- Snížené náklady na propojení díky systému plug-and-play se standardními konektory M12
- Jednoduchá konfigurace zajištěná osvědčenými nástroji PILZ
- Integrovaný webový server pro rychlou diagnostiku chyb
Vlastnosti
- 4x IO-Link Safety Port
- 4x Port, vždy se dvěma konfigurovatelnými bezpečnými digitálními vstupy nebo výstupy
- Profinet / Profisafe Device
- Rozhraní: M12, porty s 5 piny
- Krytí: IP67 / IP69K
- Kryt: tlakově odlévaný zinek
- Teplota prostředí: -30 °C až +70 °C
- Funkční bezpečnost: PLe / SIL3
- Instalace ve výškách až do 5 000 m
IO-Link Safety Pilz
Pro IO-Link Safety nabízí Pilz kromě IO-Link-Safety Master konzistentní systém zahrnující Master, polní přístroje jako bezpečnostní senzory a příslušné kabely a konfigurační nástroje. Díky kompletnímu balíčku je integrace technologie IO-Link Safety do strojů a zařízení jednodušší. Pilz nabízí kompletní systém od jednoho dodavatele – bezpečný a spolehlivý.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]