Bezpečné zastavení 2 (SS2-Safe stop 2)

V případě Bezpečného zastavení 2 (SS2) je definované zabrzdění motoru částí bezpečnostní funkce. Jestliže je motor zastaven, je aktivováno bezpečné zastavení provozu (SOS). Na rozdíl od Bezpečného zastavení 1 (SS1) nachází se zastavený motor v regulovaném provozu.

To znamená, že poloha zastavení je přesně udržována aktivním regulačním obvodem. I pro realizaci tohoto požadavku existuje více možností. Tato bezpečnostní funkce odpovídá zastavení kategorie 2 (řízené zastavení) podle IEC 60204-1.

Jestliže není při zastavení již nutné odpojovat pohon, udržují si aktivně svou aktuální polohu, takže nedojde ke ztrátě synchronizace mezi osami a procesem. To umožňuje v jakékoli chvíli okamžitý restart os, což opět významně zvýší využitelnost zařízení. I v tomto případě vede funkce integrovaná v pohonu ke zkrácení doby reakce a tím k minimalizaci rizik. Doby odezev bezpečnostních funkcí se přímo započítávají do cest možných v případě poruchy, dokud nedojde k bezpečnostnímu vypnutí.

Více informace o bezpečném monitorování pohybu najdete na naší stránce aplikací:

SS2 – Safe stop 2 = bezpečné zastavení 2
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole