Mechanický bezpečnostní spínač PSENmech

Bezpečné monitorování ochranných dveří s PSENmech

Mechanický bezpečnostní spínač PSENmech

Mechanické bezpečnostní spínače PSENmech jsou vhodné pro spolehlivé monitorování pohyblivého oddělovacího ochranného zařízení. Pokud se ochranné zařízení otevře, bezpečnostní spínač PSENmech se aktivuje. Vyhodnocovací jednotka Pilz pak zastaví všechny nebezpečné pohyby stroje.

Zvýšenou tažnou silou ovladače brání bezpečnostní spínače PSENmech náhodnému otevření ochranných dveří. Splňují normu EN 14119 (ochrana proti možnosti vyřazení bezpečnostních opatření) díky mechanicky přizpůsobeným ovladačům.

Potřebné příslušenství - kabely, konektory a adaptéry najdete v části Připojovací technika

Hledáte způsob, jak monitorovat ochranné dveře s přidržením?

Bezpečnostní systém ochranných dveří PSENmech s přidržením

Určité aplikace navíc vyžadují blokování bezpečnostního vstupu tak dlouho, dokud není nebezpečný výrobní proces ukončen. V takovém případě je systém ochranných dveří s přidržením pro Vás tím správným řešením.

Seznamte se s velkým bratrem bezpečnostního spínače PSENmech: mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením zajistí, aby dveře zůstaly zavřené tak dlouho, dokud se výrobní stroje nezastaví a zabrání jejich opětovnému náběhu, dokud jsou dveře otevřené. Zjistěte si více informací v části o systémech ochranných dveří!

Systém ochranných dveří PSENmech s přidržením

Hospodárné řešení pro monitorování ochranných dveří - výhoda pro Vás

  • Flexibilita a rychlost při instalaci díky různým ovladačům a více zařízením pro ovládání
  • Pro zajištění není zapotřebí žádné další příslušenství
  • Možné přímé připojení 230 V na kontaktech
  • Sériové zapojení v praxi je řešeno přímo ve spínači
  • Zabudovaná ochrana proti manipulaci
  • Dlouhá doba životnosti díky robustnímu designu a odolnosti vůči vysokému mechanickému zatížení
  • Vodotěsné pouzdro odolné vůči nečistotám, prachu
  • Bezpečné kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami Pilz
Bezpečnostní spínač PSENmech se standardním ovladačem

Vlastnosti mechanického bezpečnostního spínače

Ovládací zařízení pro bezpečnostní spínač PSENmech
  • Monitorování polohy pohyblivých zabezpečovacích zařízení podle EN 60947-5-1
  • navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 (v případě mimořádně vysokých požadavků je nutné použít 2 moduly)
  • Krytí: IP65
  • Směry ovládání: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Monitorování pohyblivých ochranných krytů

Pro aplikace nejvyšší bezpečnostní kategorie (do kategorie 4 podle normy EN 13849-2) doporučujeme kombinaci mechanického bezpečnostního spínače PSENmech s dalším bezpečnostním spínačem (např. PSENmech, PSENmag nebo PSENcode).

Zkombinujte mechanický bezpečnostní spínač se spolehlivou řídicí technikou Pilz – získáte bezpečné kompletní řešení!

Monitorování ochranných dveří s bezpečnostním spínačem PSENmech

Použití bezpečnostního spínače v různých oborech

Spektrum našich produktů: Mechanické bezpečnostní spínače PSENmech

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole