Systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode

Funkce Safety a Security v jednom systému

ProIdentification and Access Management (I.A.M.) nabízí Pilz systém výběru provozních režim a přístupových oprávnění PITmode – funkce Safety & Security v jednom systému. To umožňuje zajistit funkčně bezpečnou volbu provozního režimu i úpravu přístupových oprávnění ke strojům a zařízením. Systém zaručuje ochranu před nesprávnou obsluhou a manipulací a chrání člověka i stroj. Různé hardwarové a softwarové komponenty obsažené v nabídce jsou určeny k tomu, aby řešení bezpečnosti člověka a stroje v jednom nástroji ideálně pokrylo i individuální požadavky.

Přístupová a pracovní oprávnění s PITreader

S PITreader lze splnit zadané požadavky na bezpečnost týkající se přístupových oprávnění ke strojům a zařízením. Možnosti sahají od jednoduchého povolení na základě autentifikace uživatele až po komplexní matici oprávnění a specifické kódování používané ve firmě. PITreader může být používán podle potřeby jako samostatný modul nebo ve spojení s řídicí jednotkou Pilz. Transpondérové klíče RFID jsou dostupné ve variantě volně programovatelné i s pevně uloženými oprávněními. Pro rychlé a jednoduché programování klíčů a nastavení PITreader jsou samozřejmě k dispozici vhodné softwarové nástroje.

PITreader S

PITreader S nabízí navíc integraci standardu OPC UA. To jednak zvyšuje bezpečnost komunikace Server–Client, jednak rozšiřuje možnost připojování na systémy jiných výrobců, které rovněž využívají OPC UA. Výsledkem je ještě větší bezpečnost a využitelnost pro přístupová oprávnění. Pro optimální zabezpečení ochranných dveří s autentifikací se PITreader S dodává i v tlačítkové jednotce PITgatebox.

Foto produktu PITreader

PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání

PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání

Generické PITreader Keys si nyní můžete vybírat v šesti nových barvách. Transpondérové klíče pro čtecí jednotku PITreader nyní rozlišíte na první pohled, což velmi usnadní jejich používání v praxi. Klíče RFID jsou volně programovatelné, takže jednotlivým barvám můžete přiřadit funkce podle Vašich potřeb. Sami určíte, která barva bude nejvhodnější pro různé typy strojů, funkce, zóny nebo třeba provozní režimy.

Přímo do E-shopu

Foto produktu PITreader Keys

PITreader card unit – větší flexibilita díky novému transpondéru RFID ve formátu karty a nálepky

Fotografie produktu PITreader card unit

PITreader card unit – Větší pružnost při používání nových transpondérů RFiD ve formátu karet a nálepek

PITreader (S) card unit nabízejí stejně rozsáhlé možnosti používání, na jaké jste zvyklí u PITreader (S). Novinkou je však typ transpondéru. Spolu s PITreader card a PITreader sticker přichází transpondér RFID v podobě karet a nálepek. K autentifikaci je samozřejmě možné využít i karty vhodné pro technologii RFID, které jsou již ve firmě k dispozici a stejně tak i známé klíče PITreader. To poskytuje ještě větší volnost při výběru transpondéru.

Chytrou vlastností PITreader card je transparentní výřez, který umožňuje, aby indikátor LED na čtečce byl kdykoli při používání karty viditelný. PITreader card unit lze samozřejmě používat i v kombinaci s malými řídicími systémy PNOZmulti 2 nebo automatizačním systémem PSS4000 i jako PITmode flex nebo PITmode flex visu pro přístupová oprávnění a bezpečný výběr provozního režimu.

Přímo do E-shopu

Najděte si vhodné řešení odpovídající Vašim požadavkům!

Přístupové oprávnění

Systém přístupových oprávnění

Bezpečný výběr provozního režimu a přístupového oprávnění

Bezpečný systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění

Výběr provozních režimů a přístupových oprávnění s PITmode

PITmode fusion – modulární systém výběru provozních režimů

PITmode fusion je modulární provedení systému pro výběr provozních režimů, který nachází uplatnění tam, kde jsou používány systémy řízení bezpečnosti jiného dodavatele. Systém zahrnuje čtecí jednotku PITreader a samostatnou vyhodnocovací jednotku (Safe Evaluation Unit – SEU), která zvolený provozní režim vyhodnotí a spolehlivě přepíná mezi až pěti možnostmi provozu. Výběr provozního režimu lze přitom provádět tlačítkem nebo ovládacím prvkem PIToe 4 S. Samozřejmě mohou být navíc v plném rozsahu používány další funkce PITreader určené pro přístupová oprávnění.

Systém výběru provozních režimů PITmode fusion

PITmode flex

PITmode flex je řešením pro všechny, kdo používají malé řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo automatizační systém PSS 4000. I zde je možné využívat PITreader jako čtecí jednotku. Samozřejmě včetně všech funkcí potřebných pro přístupová oprávnění. Bezpečné vyhodnocení provozního režimu se provádí pomocí softwarového modulu, který je již integrován v PNOZmulti 2 a PSS 4000. Není tedy zapotřebí žádná samostatná vyhodnocovací jednotka. Výběr provozního režimu lze provádět ovládacím prvkem PIToe 4s nebo libovolnými tlačítky.

PITreader s multi a PSS a PIT oe 4s

PITmode flex visu

PITmode flex visu nabízí v zásadě stejný rozsah funkcí jako PITmode flex, avšak liší se způsobem výběru provozního režimu. Namísto tlačítka je zde použito dotykové ovládání na panelu PMIvisu s PASvisu.

PITreader s multi a PSS a PMIvisu

PITmode – kompaktní víceúčelový modul

Kompaktní víceúčelový modul PITmode nabízí tlačítka pro výběr provozních režimů i Safe Evaluation Unit v jednom. Zvolený provozní režim i oprávnění je signalizováno LED. Individuální kódování klíče brání manipulaci. S piktogramy pro obráběcí stroje je spínač pro volbu provozních režimů optimálně vhodný i pro použití kdekoli v zahraničí.

Výhody systému PITmode pro volbu provozních režimů & přístupových oprávnění

  • Bezpečná funkce přepínání provozních režimů s vlastní kontrolou až do úrovně PL d
  • Regulace přístupových oprávnění
  • Vysoká ochrana proti manipulaci zajištěná kódováním používaným jen v jedné konkrétní firmě
  • integrovaný webový server pro konfiguraci čtečky PITreader a transpondérových klíčů
  • Čtení/zápis a ukládání dat na klíče
  • Spárování transpondérových klíčů pro konkrétní čtečku PITreader pomocí kódování
  • Blokování/uvolňování určitých oblastí dat na klíči
  • Předinstalovaný skupinový management oprávnění
  • Integrovaný management uživatelů
  • Vícebarevné LED jako informace pro uživatele

Software pro PITreader

Internetový server PITreader

Integrovaný internetový server umožňuje provádět jednoduché naprogramování uživatelských dat a oprávnění do transpondérových klíčů PITreader a všechna další důležitá nastavení přímo na modulu. Uvedení PITreader do provozu, konfigurace rozhraní a příp. spojení se serverem OPC US probíhá tedy velmi rychle.

PIT Transpondermanager (PTM)

Transpondérový klíč PITreader key, uživatelská nastavení, blokovací seznamy, uživatelská data – to vše zpracujete rychle a snadno na grafické ploše nástroje PIT Transponder Manager. Díky předkonfigurovaným šablonám je zápis individuálních oprávnění uživatele na PITreader key otázkou několika okamžiků. Zvolte si sami, zda uživatele budete zakládat jednotlivě nebo pomocí funkce Import. Využijte možností přímého načítání informací do integrované databáze. PIT Transponder Manager je zde připraven ke stažení.

Software Icon PIT Transpondermanager

User Authentication Service (UAS)

User Authentication Service (UAS) umožňuje spojení systémů řízení jako PIT Transponder Manager s fyzickými přístupovými systémy PITreader. Organizační služba spravuje všechna oprávnění a vyhodnocuje je pomocí centrální databáze autorizací pro všechny „uživatele transpondérových klíčů“. Databáze se doplňuje importem z „PIT Transponder Manager“ a má proto minimální nároky na zřízení. Globální funkce, jako blokovací seznam, UAS rozděluje do všech propojených čteček PITreader. Správce UAS má trvale přehledné informace o stavu i rozsáhlé informace o diagnostice. Komunikace mezi PITreader a UAS probíhá bezpečně prostřednictvím HTTPS.

Přímo do E-shopu

Icon User Authentication Service

Další informace:

Spektrum našich produktů

Volič provozních režimů PITmode

Voliče PITmode umožňují bezpečné přepínání provozních režimů a regulaci oprávnění k přístupu – vše v jednom přístroji.