Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Produktivní monitorování ploch - i v sérii!

Obrázek produktu – PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů. Díky volné konfiguraci výstražných a ochranných polí a rovněž možnosti přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám mohou být laserové skenery optimálně integrovány do nejrůznějších aplikací. Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vhodné především pro stacionární a mobilní zabezpečení prostor i pro monitorování přístupu.

Využijte PSENscan Configurator pro rychlou a pohodlnou konfiguraci všech nezbytných parametrů pro provoz Vašich bezpečnostních laserových skenerů PSENscan! Společně s konfigurovatelnými malými řídícími jednotkami PNOZmulti nebo řídícími jednotkami PSSuniversal získáte hospodárné a kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Optimální zabezpečení nebezpečných prostor - bezpečnostní laserové skenery

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Stacionární zabezpečení nebezpečných prostor

Laserový skener PSENscan umí identifikovat okamžik, kdy člověku hrozí nebezpečí vyvolané pohybem stroje. Narušení výstražného pole vyvolá kontrolované zabrzdění nebezpečného pohybu, při vstupu do chráněné zóny se pohyb zcela zastaví.

Video: Zajištění nebezpečných zón

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Bezpečnostní laserový skener PSENscan bezpečně identifikuje přítomnost osob i ve špatně přehledných nebezpečných prostorách. Bezpečně tak můžete zabránit opětovnému nebezpečnému pohybu.

Video: Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Zabezpečení přístupu

Zabezpečení přístupu

Bezpečnostní skenery PSENscan optimálně zajišťují přístupy do nebezpečných prostor. Navíc jsou díky integrovaným vstupům funkce muting i pro aplikace, u kterých dochází k současnému vkládání a odebírání materiálu.

Video: Zabezpečení přístupu

Všechno pod dohledem - výhody bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

  • jednoduchá integrace díky kompaktnímu pouzdru a volná konfigurace ochranných a výstražných polí
  • současné monitorování až tří samostatných ochranných zón a vytvoření až 70 přepínatelných konfigurací
  • sériové zapojení až 4 skenerů
  • integrovaný displej operátora pro přímé získávání informací
Obrázek produktu – PSENscan close-up
Sériové zapojení PSENscan

Sériově zapojený bezpečnostní laserový skener PSENscan

  • Úspory snížením rozsahu kabeláže díky variantě s hlavním kodérem
  • Jednoduchá a pohotová manipulace díky vysokému rozlišení 30, 40, 50, 70 a 150 mm
  • Vysoká využitelnost díky rozmanitému příslušenství jako je např. výměnný hlavový a paměťový modul
  • Vhodné pro celou řadu aplikací díky odolnosti vůči teplotám v rozsahu -10 až + 50 °C

Vlastnosti bezpečnostních laserových skenerů

  • ve shodě a schváleno podle EN/IEC 61496-1 (typ 3), ČSN EN ISO 13849-1 (PL d /kat.3) a IEC 61508 (SIL 2)
  • Úhel skenování: 275 stupňů
  • Dosah: bezpečnostní zóna 3, příp. 5,5 m, výstražná zóna 40 m
  • Doba reakce: 62 ms
  • Krytí: IP65
  • Jednoduchá konfigurace pomocí PSENscan Configurator
  • Další funkce pro variantu Light, Master a Subscriber: Muting, EDM, Override
  • Další funkce pro variantu Master: restart podle ČSN EN ISO 61496-3, vertikální aplikace
Úhel otevření bezpečnostního laserového skeneru

Flexibilní řešení pro Vaše aplikace

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan zaručují produktivní plošné monitorování Vašich aplikací – samostatně nebo v sériovém zapojení, i v případě výměny.
Možnost monitorování až 3 bezpečnostních zón.

Obory vhodné pro instalaci bezpečnostního laserového skeneru

Monitorování až 3 bezpečnostních zón

Současné monitorování až 3 bezpečnostních zón

Se skenerem PSENscan můžete současně a nezávisle na sobě monitorovat až tři chráněné zóny. Zastaví se vždy pouze ta část zařízení, do které vstoupí nějaká osoba. Tím lze optimalizovat bezpečnostní vzdálenosti zařízení. Důsledkem je zvýšená produktivita a ergonomie, a to při optimální bezpečnosti.

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Dva bezpečnostní laserové skenery nezapojené do série mohou díky kódování pracovat v malé vzdálenosti od sebe. Tím stoupá využitelnost stroje a zařízení a zkracuje se doba výroby.

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vybaveny výměnným paměťovým modulem. Pokud je v případě poškození nutné použít jiný laserový skener (stejný model), konfigurace se jednoduše přenese do nového přístroje.

Zabezpečení transportních systémů bez řidiče

Další informace

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní laserový skener

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů.

Příslušenství PSENscan

Dokonale přizpůsobeno bezpečnostnímu laserovému skeneru PSENscan: kompatibilní příslušenství pro rychlou a jednoduchou montáž.